The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Jističe a spínače zátěže
    • Příslu­šen­ství pro odpínače
    • HZC217
    EAN
    3250613140755
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro odpínače

    Kryt svorek pro otočný vypínač, 3P, 100-160A HZC217

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kryt svorek pro otočný vypínač, 3P, 100-160A

    HZC217

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • HAE316

      Otočný vypínač 3P In=160 A

      0,00 €  / *
    • HAE312

      Otočný vypínač 3P In=125 A

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      3

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration HZC217
    PDF
    RoHS report HZC217
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HZC217 | Hager

      Obrázek produktu HZC217

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet HZC217 | Hager

      Hager Product data sheet HZC217

      Kryt svorek pro otočný vypínač, 3P, 100-160A

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-21 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HZ074 - Třmenové svorky pro průřez 16-185 mm2
      HZ074
      Třmenové svorky pro průřez 16-185 mm2
    • 2
      HZ186 - Třmenové svorky dvojité pro průřez 70-300 mm2
      HZ186
      Třmenové svorky dvojité pro průřez 70-300 mm2
    • 3
      HZ073 - Třmenové svorky pro průřez 16-95 mm2
      HZ073
      Třmenové svorky pro průřez 16-95 mm2
    • 4
      HZ185 - Třmenové svorky dvojité pro průřez 50-240 mm2
      HZ185
      Třmenové svorky dvojité pro průřez 50-240 mm2
    • 5
      HZ023 - Pomocný kontakt 1S a1R; 16 A/250 V; pro vypínače 160 až 630 A
      HZ023
      Pomocný kontakt 1S a1R; 16 A/250 V; pro vypínače 160 až 630 A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.