The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Jističe a spínače zátěže
    • Odpínače
    • HAB302
    EAN
    3250613140236
    Balení
    1 ks
    • Odpínače

    Otočný vypínač 3P In=20 A HAB302

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Otočný vypínač 3P In=20 A

    HAB302

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Kryt svorek 1 dostupné produkty
    • Ovlá­dací hřídel spínače 3 dostupné produkty
    • Prodlou­žená rukojeť na dveře rozvaděče 1 dostupné produkty
    • Blok pomocných kontaktů 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Kryt svorek
    • Ovlá­dací hřídel spínače
    • Prodlou­žená rukojeť na dveře rozvaděče
    • Blok pomocných kontaktů
    • HZC211

      Kryt svorek pro otočný vypínač, 3P, 20-63A

      0,00 €  / *
    • HZC111

      Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 150 mm

      0,00 €  / *
    • HZC113

      Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 320 mm

      0,00 €  / *
    • HZC112

      Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 200 mm

      0,00 €  / *
    • HZC010

      Otočný pohon pro montáž na dveře, 20-100 A (pro HAB a HAC)

      0,00 €  / *
    • HZC312

      Pomocný kontakt 2S, 20-160A

      0,00 €  / *
    • HZC311

      Pomocný kontakt 1S+1R, 20-160A

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      20 A
    • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC21
      20 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC21 v kategorii B
      20 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC22 v kategorii B
      20 A
    • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC23 v kategorii A
      20 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC23 v kategorii B
      20 A
    • Jmenovitá zkra­tová zapínací schopnost Icm při 415 V AC podle IEC 60947-3
      1,80 kA
    • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947
      1,26 kA
    • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw IEC 60947
      1,26 kA
    • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc s pojist­kami gl-gG
      50 kA
    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      3P
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Krátká otočná rukojeť
    • Počet pólů
      3
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      16 mm²
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      800 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      8 000 V
    • Provozní napětí AC
      380 - 415 V
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na pól
      0,30 W
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      0,80 W
    • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1
      13 000 W
    • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC23
      9 000 W
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      2 - 2,2 Nm
    Vyba­vení
    • Moto­rový pohon voli­telný
      Ne
    • Počet pomocných kontaktů jako měnič
      0
    • Počet pomocných kontaktů jako rozpo­jovací
      0
    • Počet pomocných kontaktů jako spojovací
      0
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -20 - 70 °C
    Kryt, dveře
    • Blokova­telné
      Ano
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    Funkce
    • Rreverzní spínač
      Ne
    • Prove­dení jako zařízení pro nouzové vypnutí
      Ne
    • Prove­dení jako hlavní vypínač
      Ano
    • Prove­dení jako spínač pro údrž­bu/opravy
      Ano
    • Prove­dení jako bezpečnostní spínač
      Ano
    • Verze jako kompaktní odpo­jovač
      Ano
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2,57

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration HAB302
    PDF
    RoHS report HAB302
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HAB302 | Hager

      Obrázek produktu HAB302

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HAB302 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HAB302

      Otočný vypínač 3P In=20 A

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2026-08-18 | Hager

      Instalační návod International 2026-08-18

      PDF
      792,10 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-11-21 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HAE316 - Otočný vypínač 3P In=160 A
      HAE316
      Otočný vypínač 3P In=160 A
    • 2
      HAB306 - Otočný vypínač 3P In=63 A
      HAB306
      Otočný vypínač 3P In=63 A
    • 3
      HAE412 - Otočný vypínač 4P In=125 A
      HAE412
      Otočný vypínač 4P In=125 A
    • 4
      HAB404 - Otočný vypínač 4P In=40 A
      HAB404
      Otočný vypínač 4P In=40 A
    • 5
      HAE312 - Otočný vypínač 3P In=125 A
      HAE312
      Otočný vypínač 3P In=125 A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.