The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Mini rozvá­dě­čové skříně pro povr­chovou montáž a příslu­šen­ství
  • GZ100G
  • Distri­buce energie

Průchodky M20 pro zavedení kabelů zadní stěnou minirozvodnice GZ100G

EAN
3250613060947
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Průchodky M20 pro zavedení kabelů zadní stěnou minirozvodnice

GZ100G

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 5 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • GD102N

    Minirozvodnice, IP30, 2 mod.

    0,00 €  / *
  • GD104N

    Minirozvodnice, IP30, 4 mod.

    0,00 €  / *
  • GD106N

    Minirozvodnice, IP30, 6 mod.

    0,00 €  / *
  • GD108N

    Minirozvodnice, IP30, 8 mod.

    0,00 €  / *
  • GD110N

    Minirozvodnice, IP30, 10 mod.

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Vyba­vení
  • Velikost metrického závitu
    20 - 20
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
Hager REACH declaration GZ100G
PDF
Hager RoHS report GZ100G
PDF

Ke stažení

  • Obrázek GZ100G | Hager

    Obrázek produktu GZ100G

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet GZ100G | Hager

    Hager Product data sheet GZ100G

    Průchodky M20 pro zavedení kabelů zadní stěnou minirozvodnice

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-15 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-15

    PDF
    174,16 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GP106T - Dvířka průhledná pro GD106N
    GP106T
    Dvířka průhledná pro GD106N
  • 2
    GZ108S - Držák svorkovnice pro GD108N
    GZ108S
    Držák svorkovnice pro GD108N
  • 3
    GZ106S - Držák svorkovnice pro GD106N
    GZ106S
    Držák svorkovnice pro GD106N
  • 4
    GP108P - Dvířka plná pro GD108N
    GP108P
    Dvířka plná pro GD108N
  • 5
    GZ110S - Držák svorkovnice pro GD110N
    GZ110S
    Držák svorkovnice pro GD110N

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.