GD108N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Byli jste lokalizováni v této zemi: Spojené státy .
×
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
    Bezšroubový systém quickconnect
    Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
    Vice
    • Řešení
    • Řešení dle zaměření
      • Distribuce energie
      • Systémy pro ukládání vedení
      • Spínací a regulační systémy
      • Domovní elektroinstalační přístroje
      • Automatizace budov
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Řešení dle budov
      • Rodinné domy
      • Bytové domy
      • Kanceláře
      • Hotely
      • Komerční prostory
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Řešení dle činnosti
      • Elektrikář
      • Architekt
      • Výrobce rozvaděčů
      • Systémový integrátor
      • Koncový zákazník
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Bezšroubový svět quickconnect
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Reference
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Spolehlivost a bezpečnost
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Online nástroje
    Konfigurátor vypínačů berker
    Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
    Vice
    • Online nástroje
    • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Inspirace a vzdělávání
    Kalendář akcí
    Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
    Vice
    • Inspirace a vzdělávání
    • Ke stažení
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Download centrum
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Kalendář akcí
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Technická podpora
    Nejčastější dotazy
    Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
    Vice
    • Technická podpora
    • FAQ - obecné
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
    • Videa
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • O nás
    Newsletter
    Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
    Vice
    • O nás
    • Náš tým
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Kontaktní formulář
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Udržitelnost
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Registrace k newsletteru
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Prodejní místa
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Podívejte se na všechny kategorie
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Mini rozvá­dě­čové skříně pro povr­chovou montáž a příslu­šen­ství
  • GD108N
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

4
1
GZ108S - Držák svorkovnice pro GD108N
GZ108S
Držák svorkovnice pro GD108N
2
GZ07E - Přídavná svorkovnice PE 1x7 pro minirozvodnici
GZ07E
Přídavná svorkovnice PE 1x7 pro minirozvodnici
3
VZ312 - Náhr. klíč pro vložkový zámek k rozvodnicím Vector II
VZ312
Náhr. klíč pro vložkový zámek k rozvodnicím Vector II
4
GD108N - Minirozvodnice, IP30, 8 mod.
GD108N
Minirozvodnice, IP30, 8 mod.
GD108N - Minirozvodnice, IP30, 8 mod.
GD108N - Minirozvodnice, IP30, 8 mod.

Minirozvodnice, IP30, 8 mod.

GD108N

GD108N - Minirozvodnice, IP30, 8 mod.
GD108N - Minirozvodnice, IP30, 8 mod.
  • Distri­buce energie

Minirozvodnice, IP30, 8 mod. GD108N

EAN
3250612843275
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zasou­vací svorka 2 dostupné produkty
  • Dveře 2 dostupné produkty
  • Kabe­lová vstupní objímka 1 dostupné produkty
  • Uzamykací systém 1 dostupné produkty
  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály 1 dostupné produkty
  • Zobrazit více 2 další dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Zasou­vací svorka
  • Dveře
  • Kabe­lová vstupní objímka
  • Uzamykací systém
  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
  • Držák doku­mentů
  • Krycí lišta
  • GZ04E

    Přídavná svorkovnice PE 1x4 pro minirozvodnici

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • GZ04N

    Přídavná svorkovnice N 1x4 pro minirozvodnici

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • GP108P

    Dvířka plná pro GD108N

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • GP108T

    Dvířka průhledná pro GD108N

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • GZ100G

    Průchodky M20 pro zavedení kabelů zadní stěnou minirozvodnice

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • VZ313

    Zámek pro minirozvodnici (dodáván se dvěma klíči)

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • GZ108S

    Držák svorkovnice pro GD108N

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • GZ06A

    Schránka na plánky k rozvodnicím Gamma - sada 10 ks

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • S35S

    Krycí lišta bílá pro 12 modulů

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Napětí
  • Jmenovité napětí
    230 - 230 V
Instalace, montáž
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne
  • Montáž na
    Montáž na omítku
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    63 A
Vyba­vení
  • Počet lišt
    1
  • Počet řad v rozvaděči
    1
  • Počet polí v šířce
    1
  • Se zámkem
    Ne
  • Má neut­rální svor­kovnici
    Ano
  • Má uzem­ňovací svor­kovnici
    Ano
  • Má montážní desku
    Ne
Kapa­cita
  • Počet modulů
    8
Funkce
  • Má ochranný hlavní vypínač
    Ne
  • Se vstupy potrubí
    Ano
Rozměry
  • Výška
    180 mm
  • Šířka
    182 mm
  • Hloubka
    82 mm
  • Počet jednotek šířky
    8
Kryt, dveře
  • Počet zámků
    0
  • Dveře/kryt jsou průhledné
    Ne
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota
  • Kód RAL
    9010
  • Barva
    Bílá
Bezpečnost
  • Třída izolace
    Třída izola­ceII
  • Mechanická odolnost IK
    IK05
  • Stupeň krytí IP
    IP30
  • Typ uzamčení
    Bez zámku
  • Test žhavicím drátem
    750 °C

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
REACH declaration GD108N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration GD108N (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek GD108N | Hager

    Obrázek produktu GD108N

  • Instalační příručka

    Obrázek Instalační příručka International 2020-01-01 | Hager

    Instalační příručka International 2020-01-01

    PDF
    2,01 MB
    Obrázek UK_HAGER_INS_IPRATINGS.pdf | Hager

    UK_HAGER_INS_IPRATINGS.pdf

    IP Rating Guidance

    PDF
    356,09 kB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-10-14

    PDF
    824,09 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-15 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-15

    PDF
    174,16 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GD102N - Minirozvodnice, IP30, 2 mod.
    GD102N
    Minirozvodnice, IP30, 2 mod.
  • 2
    GD104N - Minirozvodnice, IP30, 4 mod.
    GD104N
    Minirozvodnice, IP30, 4 mod.
  • 3
    GD106N - Minirozvodnice, IP30, 6 mod.
    GD106N
    Minirozvodnice, IP30, 6 mod.
  • 4
    GD110N - Minirozvodnice, IP30, 10 mod.
    GD110N
    Minirozvodnice, IP30, 10 mod.
  • 5
    VD103ND - Rozvodnice cosmos, IP30, 3 mod.
    VD103ND
    Rozvodnice cosmos, IP30, 3 mod.

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.