GP110P | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Mini rozvá­dě­čové skříně pro povr­chovou montáž a příslu­šen­ství
  • GP110P
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
GD106N - Minirozvodnice, IP30, 6 mod.
GD106N
Minirozvodnice, IP30, 6 mod.
2
GP110P - Dvířka plná pro GD110N
GP110P
Dvířka plná pro GD110N
3
GP108T - Dvířka průhledná pro GD108N
GP108T
Dvířka průhledná pro GD108N
4
GZ108S - Držák svorkovnice pro GD108N
GZ108S
Držák svorkovnice pro GD108N
5
GZ07E - Přídavná svorkovnice PE 1x7 pro minirozvodnici
GZ07E
Přídavná svorkovnice PE 1x7 pro minirozvodnici

Dvířka plná pro GD110N

GP110P

  • Distri­buce energie

Dvířka plná pro GD110N GP110P

EAN
3250612960248
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Uzamykací systém 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Uzamykací systém
  • VZ313

    Zámek pro minirozvodnici (dodáván se dvěma klíči)

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Kryt, dveře
  • Dveře/kryt jsou průhledné
    Ne
  • Typ dveří rozvaděče
    Zarážka dveří
  • Počet zámků
    1
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010
  • Barva
    Bílá
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Bezpečnost
  • Typ uzamčení
    Cylindrická vložka

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration GP110P (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration GP110P (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek GP110P | Hager

    Obrázek produktu GP110P

  • Instalační příručka

    Obrázek Instalační příručka International 2020-01-01 | Hager

    Instalační příručka International 2020-01-01

    PDF
    2,01 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-10-14

    PDF
    824,09 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-15 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-15

    PDF
    174,16 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GD102N - Minirozvodnice, IP30, 2 mod.
    GD102N
    Minirozvodnice, IP30, 2 mod.
  • 2
    GD104N - Minirozvodnice, IP30, 4 mod.
    GD104N
    Minirozvodnice, IP30, 4 mod.
  • 3
    GD106N - Minirozvodnice, IP30, 6 mod.
    GD106N
    Minirozvodnice, IP30, 6 mod.
  • 4
    GD108N - Minirozvodnice, IP30, 8 mod.
    GD108N
    Minirozvodnice, IP30, 8 mod.
  • 5
    GD110N - Minirozvodnice, IP30, 10 mod.
    GD110N
    Minirozvodnice, IP30, 10 mod.

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.