The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Mini rozvá­dě­čové skříně pro povr­chovou montáž a příslu­šen­ství
    • GP106P
    Dvířka plná pro minirozvodnici GD106N, plastová, barva RAL 9010 (bílá). Dvířka lze vybavit zámkem Hager VZ313.
    EAN
    3250612960224
    Balení
    1 ks
    • Mini rozvá­dě­čové skříně pro povr­chovou montáž a příslu­šen­ství

    Dvířka plná pro GD106N GP106P

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Dvířka plná pro GD106N

    GP106P

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      120 mm
    • Šířka
      133 mm
    • Hloubka
      20 mm
    Kryt, dveře
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Typ dveří rozvaděče
      Zarážka dveří
    • Počet zámků
      1
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Barva produktu
      Bílá
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Bezpečnost
    • Typ uzamčení
      Cylindrická vložka
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      6
    • Počet řad v rozvaděči
      1
    • Počet klíčů
      1
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Montáž na omítku
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      6
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration GP106P
    PDF
    RoHS report GP106P
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek GP106P | Hager

      Obrázek produktu GP106P

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu GP106P | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu GP106P

      Dvířka plná pro GD106N

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2020-01-01 | Hager

      Instalační návod International 2020-01-01

      PDF
      2,01 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      658,88 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      GD106N - Minirozvodnice, IP30, 6 mod.
      GD106N
      Minirozvodnice, IP30, 6 mod.
    • 2
      GP110P - Dvířka plná pro GD110N
      GP110P
      Dvířka plná pro GD110N
    • 3
      GP104T - Dvířka průhledná pro GD104N
      GP104T
      Dvířka průhledná pro GD104N
    • 4
      GP110T - Dvířka průhledná pro GD110N
      GP110T
      Dvířka průhledná pro GD110N
    • 5
      GP108P - Dvířka plná pro GD108N
      GP108P
      Dvířka plná pro GD108N

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.