The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
catalog.pagelevel.alt_image.img
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.first
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Mini rozvá­dě­čové skříně pro povr­chovou montáž a příslu­šen­ství
    • GD106N
    Minirozvodnice nástěnná jednořadá, s kapacitou 6 modulů, krytí IP30, barva RAL 9010 (bílá). Určena pro použití v suchém vnitřním prostředí, pro přístroje do 63 A. Možnost použití jako plombovateIný kryt nebo ji doplnit plnými či průhlednými dvířky, které je nutno objednat zvlášť. Vybavena svorkovnicemi pro připojení vodičů PE a N.
    catalog.pageproduct.product.info.ean
    3250612843176
    catalog.pageproduct.product.info.packqty
    4 catalog.pageproduct.product_base_unit_pieces.span
    • Mini rozvá­dě­čové skříně pro povr­chovou montáž a příslu­šen­ství

    Minirozvodnice, IP30, 6 mod. GD106N

    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Minirozvodnice, IP30, 6 mod.

    GD106N

    • catalog.pageproduct.productbar_accessories.link
    • catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • catalog.pageproduct.title_documents.h2
    • catalog.pagelevel.related_heading_range.link

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Dveře 2 product.page.accessories.products-available
    • Držák doku­mentů 1 product.page.accessories.products-available
    • Krycí lišta 1 product.page.accessories.products-available
    • Kabe­lová vstupní objímka 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Dveře
    • Držák doku­mentů
    • Krycí lišta
    • Kabe­lová vstupní objímka
    • GP106T

      Dvířka průhledná pro GD106N

      0,00 €  / *
    • GP106P

      Dvířka plná pro GD106N

      0,00 €  / *
    • GZ06A

      Schránka na plánky k rozvodnicím Gamma - sada 10 ks

      0,00 €  / *
    • S35S

      Krycí lišta bílá pro 12 modulů

      0,00 €  / *
    • GZ106M

      Popisové pásky pro minirozvodnici GD106.

      0,00 €  / *

    catalog.pageproduct.tab_additional_title.link

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      230 - 230 V
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      50 A
    Vyba­vení
    • Počet lišt
      1
    • Počet řad v rozvaděči
      1
    • Počet polí v šířce
      1
    • Zámek
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
    • Má neut­rální svor­kovnici
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
    • Má uzem­ňovací svor­kovnici
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
    • Montážní deska
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      6
    Funkce
    • Má ochranný hlavní vypínač
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
    • Se vstupy potrubí
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
    Rozměry
    • Výška
      180 mm
    • Šířka
      146 mm
    • Hloubka
      82 mm
    • Počet jednotek šířky
      6
    Kryt, dveře
    • Počet zámků
      0
    • Dveře/kryt průhledné
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    • Typ uzamčení
      Bez zámku
    • Test žhavicím drátem
      750 °C

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration GD106N
    PDF
    RoHS report GD106N
    PDF

    catalog.pageproduct.title_asset.h2

    • catalog.pagelevel.alt_image.img

      catalog.pageproduct.title_product_image.div GD106N

    • GeneratedProductDatasheet

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Hager Generováno - Datový list produktu GD106N

      Minirozvodnice, IP30, 6 mod.

      PDF
    • ProductInstallationManual

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Instalační návod International 2020-01-01

      PDF
      2,01 MB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      UK_HAGER_INS_IPRATINGS.pdf

      IP Rating Guidance

      PDF
      356,09 kB
    • ProductECDeclaration

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-10-14

      PDF
      824,09 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      658,88 kB
    catalog.pageproduct.showmore_documents.button

    catalog.pagelevel.spare_part_heading.link

    product.page.accessories.see-more

    catalog.pagelevel.other_product_list.div

      5
    • 1
      GP102T - Dvířka průhledná pro GD102N
      GP102T
      Dvířka průhledná pro GD102N
    • 2
      GP106T - Dvířka průhledná pro GD106N
      GP106T
      Dvířka průhledná pro GD106N
    • 3
      GP106P - Dvířka plná pro GD106N
      GP106P
      Dvířka plná pro GD106N
    • 4
      GP110P - Dvířka plná pro GD110N
      GP110P
      Dvířka plná pro GD110N
    • 5
      GD102N - Minirozvodnice, IP30, 2 mod.
      GD102N
      Minirozvodnice, IP30, 2 mod.

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.