The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Mini rozvá­dě­čové skříně pro povr­chovou montáž a příslu­šen­ství
    • GD104N
    Minirozvodnice nástěnná jednořadá, s kapacitou 4 moduly, krytí IP30, barva RAL 9010 (bílá). Určena pro použití v suchém vnitřním prostředí, pro přístroje do 63 A. Možnost použití jako plombovateIný kryt nebo ji doplnit plnými či průhlednými dvířky, které je nutno objednat zvlášť. Vybavena svorkovnicemi pro připojení vodičů PE a N.
    EAN
    3250612843169
    Balení
    5 ks
    • Mini rozvá­dě­čové skříně pro povr­chovou montáž a příslu­šen­ství

    Minirozvodnice, IP30, 4 mod. GD104N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Minirozvodnice, IP30, 4 mod.

    GD104N

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Dveře 2 dostupné produkty
    • Držák doku­mentů 1 dostupné produkty
    • Krycí lišta 1 dostupné produkty
    • Kabe­lová vstupní objímka 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Dveře
    • Držák doku­mentů
    • Krycí lišta
    • Kabe­lová vstupní objímka
    • GP104T

      Dvířka průhledná pro GD104N

      0,00 €  / *
    • GP104P

      Dvířka plná pro GD104N

      0,00 €  / *
    • GZ06A

      Schránka na plánky k rozvodnicím Gamma - sada 10 ks

      0,00 €  / *
    • S35S

      Krycí lišta bílá pro 12 modulů

      0,00 €  / *
    • GZ104M

      Popisové pásky pro minirozvodnici GD104.

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      230 - 230 V
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      40 A
    Vyba­vení
    • Počet lišt
      1
    • Počet řad v rozvaděči
      1
    • Počet polí v šířce
      1
    • Zámek
      Ne
    • Má neut­rální svor­kovnici
      Ano
    • Má uzem­ňovací svor­kovnici
      Ano
    • Montážní deska
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      4
    Funkce
    • Má ochranný hlavní vypínač
      Ne
    • Se vstupy potrubí
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      180 mm
    • Šířka
      110 mm
    • Hloubka
      82 mm
    • Počet jednotek šířky
      4
    Kryt, dveře
    • Počet zámků
      0
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    • Typ uzamčení
      Bez zámku
    • Test žhavicím drátem
      750 °C

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration GD104N
    PDF
    RoHS report GD104N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek GD104N | Hager

      Obrázek produktu GD104N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu GD104N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu GD104N

      Minirozvodnice, IP30, 4 mod.

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2020-01-01 | Hager

      Instalační návod International 2020-01-01

      PDF
      2,01 MB
      Obrázek UK_HAGER_INS_IPRATINGS.pdf | Hager

      UK_HAGER_INS_IPRATINGS.pdf

      IP Rating Guidance

      PDF
      356,09 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-10-14

      PDF
      824,09 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      658,88 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      GP108P - Dvířka plná pro GD108N
      GP108P
      Dvířka plná pro GD108N
    • 2
      GP110P - Dvířka plná pro GD110N
      GP110P
      Dvířka plná pro GD110N
    • 3
      GP108T - Dvířka průhledná pro GD108N
      GP108T
      Dvířka průhledná pro GD108N
    • 4
      GP110T - Dvířka průhledná pro GD110N
      GP110T
      Dvířka průhledná pro GD110N
    • 5
      GP106T - Dvířka průhledná pro GD106N
      GP106T
      Dvířka průhledná pro GD106N

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.