The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Mini rozvá­dě­čové skříně pro povr­chovou montáž a příslu­šen­ství
    • GP104P
    Dvířka plná pro minirozvodnici GD104N, plastová, barva RAL 9010 (bílá). Dvířka lze vybavit zámkem Hager VZ313.
    EAN
    3250612960217
    Balení
    1 ks
    • Mini rozvá­dě­čové skříně pro povr­chovou montáž a příslu­šen­ství

    Dvířka plná pro GD104N GP104P

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Dvířka plná pro GD104N

    GP104P

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Kryt, dveře
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Typ dveří rozvaděče
      Zarážka dveří
    • Počet zámků
      1
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Barva produktu
      Bílá
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Bezpečnost
    • Typ uzamčení
      Cylindrická vložka
    Vyba­vení
    • Počet klíčů
      1

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration GP104P
    PDF
    RoHS report GP104P
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek GP104P | Hager

      Obrázek produktu GP104P

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu GP104P | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu GP104P

      Dvířka plná pro GD104N

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2020-01-01 | Hager

      Instalační návod International 2020-01-01

      PDF
      2,01 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      658,88 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      GP104T - Dvířka průhledná pro GD104N
      GP104T
      Dvířka průhledná pro GD104N
    • 2
      GP106P - Dvířka plná pro GD106N
      GP106P
      Dvířka plná pro GD106N
    • 3
      GP110P - Dvířka plná pro GD110N
      GP110P
      Dvířka plná pro GD110N
    • 4
      GP110T - Dvířka průhledná pro GD110N
      GP110T
      Dvířka průhledná pro GD110N
    • 5
      GD106N - Minirozvodnice, IP30, 6 mod.
      GD106N
      Minirozvodnice, IP30, 6 mod.

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.