The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Mini rozvá­dě­čové skříně pro povr­chovou montáž a příslu­šen­ství
    • GZ104M
    EAN
    3250613060909
    Balení
    1 ks
    • Mini rozvá­dě­čové skříně pro povr­chovou montáž a příslu­šen­ství

    Popisové pásky pro minirozvodnici GD104. GZ104M

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Popisové pásky pro minirozvodnici GD104.

    GZ104M

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      95 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration GZ104M
    PDF
    RoHS report GZ104M
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek GZ104M | Hager

      Obrázek produktu GZ104M

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu GZ104M | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu GZ104M

      Popisové pásky pro minirozvodnici GD104.

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      658,88 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      GP104T - Dvířka průhledná pro GD104N
      GP104T
      Dvířka průhledná pro GD104N
    • 2
      GP106P - Dvířka plná pro GD106N
      GP106P
      Dvířka plná pro GD106N
    • 3
      GP110P - Dvířka plná pro GD110N
      GP110P
      Dvířka plná pro GD110N
    • 4
      GP110T - Dvířka průhledná pro GD110N
      GP110T
      Dvířka průhledná pro GD110N
    • 5
      GD106N - Minirozvodnice, IP30, 6 mod.
      GD106N
      Minirozvodnice, IP30, 6 mod.

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.