The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Mini rozvá­dě­čové skříně pro povr­chovou montáž a příslu­šen­ství
  • GP106T
  • Distri­buce energie

Dvířka průhledná pro GD106N GP106T

EAN
3250612960279
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Dvířka průhledná pro GD106N

GP106T

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Uzamykací systém 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Uzamykací systém
  • VZ313

    Zámek pro minirozvodnici (dodáván se dvěma klíči)

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • GD106N

    Minirozvodnice, IP30, 6 mod.

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    180 mm
  • Šířka
    146 mm
Kryt, dveře
  • Dveře/kryt průhledné
    Ano
  • Typ dveří rozvaděče
    Zarážka dveří
  • Počet zámků
    1
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Mate­riál
    Umělá hmota
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP40
  • Typ uzamčení
    Cylindrická vložka

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration GP106T
PDF
Hager RoHS report GP106T
PDF

Ke stažení

  • Obrázek GP106T | Hager

    Obrázek produktu GP106T

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet GP106T | Hager

    Hager Product data sheet GP106T

    Dvířka průhledná pro GD106N

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka International 2020-01-01 | Hager

    Instalační příručka International 2020-01-01

    PDF
    2,01 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-15 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-15

    PDF
    174,16 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GP108P - Dvířka plná pro GD108N
    GP108P
    Dvířka plná pro GD108N
  • 2
    GZ108S - Držák svorkovnice pro GD108N
    GZ108S
    Držák svorkovnice pro GD108N
  • 3
    GZ106S - Držák svorkovnice pro GD106N
    GZ106S
    Držák svorkovnice pro GD106N
  • 4
    GZ100G - Průchodky M20 pro zavedení kabelů zadní stěnou minirozvodnice
    GZ100G
    Průchodky M20 pro zavedení kabelů zadní stěnou minirozvodnice
  • 5
    GZ110S - Držák svorkovnice pro GD110N
    GZ110S
    Držák svorkovnice pro GD110N

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.