Přepěťový modul pro ecoline, náhradní díl G4159
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 5 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí250 - 250 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
-
Maximální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE5 kA
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 60 °C
Konfigurace sítě
-
Typ sítěTN-S
Normy
-
Třída požadavků IEC 61643T3
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Product data sheet G4159
Přepěťový modul pro ecoline, náhradní díl
PDF -
Instruction manual
Návod k použití International 2012-10-29
PDF350,62 kB -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2022-01-19
PDF70,31 kB
Více dokumentace