The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Instalace přístrojů
  • Instalační přístroje a rámečky 55 × 55 mm
  • G3120
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Telefonní zásuvka Ecoline RJ45 G3120

EAN
4012740207805
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Telefonní zásuvka Ecoline RJ45

G3120

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
GZUAE2A9016
GZUAE2A9016
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GZUAE2A7035
GZUAE2A7035
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GZUAE2A9011
GZUAE2A9011
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GZUAE2ALAN
GZUAE2ALAN
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Vyba­vení
  • S průhledným držákem štítků
    Ne
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    Šrou­bová svorka
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20

Ke stažení

  • Obrázek G3120 | Hager

    Obrázek produktu G3120

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet G3120 | Hager

    Hager Product data sheet G3120

    Telefonní zásuvka Ecoline RJ45

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    85121200 - Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální
    85121200
    Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální
  • 2
    80141180 - Tlačítkový modul 1-násobný, KNX - S.1/B.x
    80141180
    Tlačítkový modul 1-násobný, KNX - S.1/B.x
  • 3
    80660100 - KNX room controler
    80660100
    KNX room controler
  • 4
    80142180 - Tlačítkový modul 2-násobný, KNX - S.1/B.x
    80142180
    Tlačítkový modul 2-násobný, KNX - S.1/B.x
  • 5
    80262180 - Pohybové čidlo včetně strojku; 1,1m, KNX Easy, Berker S.1/B.x
    80262180
    Pohybové čidlo včetně strojku; 1, 1m, KNX Easy, Berker S.1/B.x

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.