The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
    • FZ162NM
    Krycí rám s plastovými perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU62.. Odnímatelný rám s plastovými dveřmi s perforací pro WLAN a lepší cirkulaci vzduchu, barvy RAL 9010 (bílá).
    EAN
    3250612780747
    Balení
    1 ks
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu

    Krycí rám s plastovými perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU62.. FZ162NM

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Krycí rám s plastovými perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU62..

    FZ162NM

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • FWU62K1

      Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, perf. dveře

      0,00 €  / *
    • FWU62K3

      Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, WLAN dveře

      0,00 €  / *
    • FWU62L

      Vana zapuštěného rozvaděče FWU62xx bez roštu, dveří a rámu, 950x550x112

      0,00 €  / *
    • FWU62K2

      Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, plné dveře

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      1 003 mm
    • Šířka
      603 mm
    • Hloubka
      13 mm
    Kryt, dveře
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Typ dveří rozvaděče
      Zarážka dveří
    • Typ ruko­jeti
      Výklopná rukojeť se západkou
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Barva produktu
      Bílá
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    Archi­tek­tura
    • Poloha dveří rozvaděče
      Vlevo, Vpravo
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP30

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration FZ162NM
    PDF
    RoHS report FZ162NM
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ162NM | Hager

      Obrázek produktu FZ162NM

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ162NM | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ162NM

      Krycí rám s plastovými perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU62..

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Installation manual International 2021-12-08 | Hager

      Installation manual International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
    • Handbook

      Obrázek Handbook en-GB 2023-04-11 | Hager

      Handbook en-GB 2023-04-11

      PDF
      5,83 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      US11A1 - Ochrana proti dotyku univers N 150x250mm, plný kryt
      US11A1
      Ochrana proti dotyku univers N 150x250mm, plný kryt
    • 2
      US21A3 - Kryt univers N 300x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 2x12 mod., rozteč 125mm
      US21A3
      Kryt univers N 300x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 2x12 mod., rozteč 125mm
    • 3
      US11A2 - Kryt univers N 150x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 1x12 mod.
      US11A2
      Kryt univers N 150x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 1x12 mod.
    • 4
      UZ62M5 - Montážní panel perforovaný, 2 pole, 6 řad, 760x498 mm
      UZ62M5
      Montážní panel perforovaný, 2 pole, 6 řad, 760x498 mm
    • 5
      US33A1 - Ochrana proti dotyku univers N 450x750mm, plný kryt
      US33A1
      Ochrana proti dotyku univers N 450x750mm, plný kryt

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.