Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 20 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Bezpečnost
-
Typ uzamčení3stranný 8 mm, Zámek na klíč
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet FL74Z
Půlcylindrická vložka typ trojhran 8mm
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaration of conformity en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kB
Declaration of conformity en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Více dokumentace