The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FK120
    EAN
    3250612510887
    Balení
    1 ks

    Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1900x800x400 FK120

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1900x800x400

    FK120

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Přepravní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty
    • Montážní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty
    • Vložka pro zámkový systém 3 dostupné produkty
    • Uzamykací systém 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Přepravní příslu­šen­ství
    • Montážní příslu­šen­ství
    • Vložka pro zámkový systém
    • Uzamykací systém
    • FM653

      Sada 4ks závěsných ok

      0,00 €  / *
    • FM635

      Sada pro spojení dvou skříní FK

      0,00 €  / *
    • FZ517

      Náhradní uzávěr pro záměnu za standardní vložku vnější čtyřhran 8x8 mm

      0,00 €  / *
    • FZ516

      Náhradní uzávěr pro záměnu za standardní vložku vnější čtyřhran 6x6 mm

      0,00 €  / *
    • FL75Z

      Půlcylindrická vložka typ dopelbart 3mm

      0,00 €  / *
    • FZ680

      Výklopná klika pro půlcylindrickou vložku

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      1 900 mm
    • Šířka
      800 mm
    • Hloubka
      400 mm
    • Tloušťka bočnice
      1,20 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP65
    • Třída izolace
      Třída izolaceI
    • Typ uzamčení
      Zámek na klíč
    • Mechanická odolnost IK
      IK10
    Vyba­vení
    • Počet otvorů v desce příruby
      2
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na podlahu
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    Mate­riál
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    • Mate­riál
      Kov
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Typ dveří rozvaděče
      Jednokřídlé dveře

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration FK120
    PDF
    RoHS report FK120
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FK120 | Hager

      Obrázek produktu FK120

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FK120 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FK120

      Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1900x800x400

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2019-10-31 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2019-10-31

      PDF
      707,52 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.