FM653 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Rozvadě­čové skříně FK
  • FM653
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

1
1
FM653 - Sada 4ks závěsných ok
FM653
Sada 4ks závěsných ok

Sada 4ks závěsných ok

FM653

  • Distri­buce energie

Sada 4ks závěsných ok FM653

EAN
3250612636532
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    120 mm
  • Šířka
    95 mm
  • Hloubka
    75 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration FM653 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FM653 (english)
PDF
103,84 kB

Ke stažení

  • Obrázek FM653 | Hager

    Obrázek produktu FM653

  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2023-03-23

    PDF
    284,72 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-10-25

    PDF
    306,93 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2023-03-23

    PDF
    275,65 kB
    Obrázek EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2 | Hager

    EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

    Prohlášení o shodě International 2022-10-25

    PDF
    318,13 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FK093 - Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1400x600x400
    FK093
    Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1400x600x400
  • 2
    FK094 - Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1400x800x400
    FK094
    Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1400x800x400
  • 3
    FK101 - Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1600x600x300
    FK101
    Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1600x600x300
  • 4
    FK102 - Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1600x800x300
    FK102
    Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1600x800x300
  • 5
    FK103 - Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1600x600x400
    FK103
    Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1600x600x400

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.