The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Rozvadě­čové skříně FK
    • FK101
    EAN
    3250612510788
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně FK

    Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1600x600x300 FK101

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1600x600x300

    FK101

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    FK201
    FK201
    Sada 2ks bočnic V 1600 Š 300
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Volitelné příslušenství

    • Přepravní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty
    • Montážní příslu­šen­ství 2 dostupné produkty
    • Vložka pro zámkový systém 6 dostupné produkty
    • Uzamykací systém 1 dostupné produkty
    • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Přepravní příslu­šen­ství
    • Montážní příslu­šen­ství
    • Vložka pro zámkový systém
    • Uzamykací systém
    • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč
    • FM653

      Sada 4ks závěsných ok

      0,00 €  / *
    • FM635

      Sada pro spojení dvou skříní FK

      0,00 €  / *
    • FK460

      sada pro uchycení skříně ke zdi

      0,00 €  / *
    • FZ517

      Náhradní uzávěr pro záměnu za standardní vložku vnější čtyřhran 8x8 mm

      0,00 €  / *
    • FZ516

      Náhradní uzávěr pro záměnu za standardní vložku vnější čtyřhran 6x6 mm

      0,00 €  / *
    • FL98Z

      Půlcylindrická vložka uzamykatelná

      0,00 €  / *
    • FL74Z

      Půlcylindrická vložka typ trojhran 8mm

      0,00 €  / *
    • FL75Z

      Půlcylindrická vložka typ dopelbart 3mm

      0,00 €  / *
    • FL76Z

      Půlcylindrická vložka typ čtyřhran 8mm

      0,00 €  / *
    • FZ680

      Výklopná klika pro půlcylindrickou vložku

      0,00 €  / *
    • FK260

      Posuvný spodní zákryt pro krytí IP65, pro šířku skříně 600 x 300

      0,00 €  / *
    • FK210

      Plný spodní zákryt pro krytí IP65, pro šířku skříně 600 x 300

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      1 600 mm
    • Šířka
      600 mm
    • Hloubka
      300 mm
    • Tloušťka bočnice
      1,50 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP65
    • Třída izolace
      Třída izolaceI
    • Mechanická odolnost IK
      IK10
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Podstavec
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    Mate­riál
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035
    • Povrch
      Lakované
    • Mate­riál
      Ocel
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Typ dveří rozvaděče
      Jednokřídlé dveře

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration FK101
    PDF
    RoHS report FK101
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FK101 | Hager

      Obrázek produktu FK101

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FK101 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FK101

      Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1600x600x300

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FK311 - Sada 2ks bočnic V 1900 Š 500
      FK311
      Sada 2ks bočnic V 1900 Š 500
    • 2
      FK121 - Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1900x800x500
      FK121
      Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1900x800x500
    • 3
      FK133 - Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 2100x1000x400
      FK133
      Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 2100x1000x400
    • 4
      FK134 - Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 2100x1000x500
      FK134
      Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 2100x1000x500
    • 5
      FK130 - Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1900x1000x400
      FK130
      Skříňový rozvaděč vč. MP a podstavce, IP65, 1900x1000x400

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.