The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Rozvadě­čové skříně s vyšším krytím orion+
  • FL254B
  • Distri­buce energie

Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, průhl. dvířka, 350x300x160 FL254B

EAN
3250610670910
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, průhl. dvířka, 350x300x160

FL254B

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (23)
    • Sestava distri­bu­toru pro sériové vestavné zařízení 3 dostupné produkty
    • Lišta DIN 1 dostupné produkty
    • Dveře 2 dostupné produkty
    • Klíč pro rozvadě­če/skříně 1 dostupné produkty
    • Uzamykací systém 5 dostupné produkty
    • Montážní deska pro rozvaděč 3 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Sestava distri­bu­toru pro sériové vestavné zařízení
    • Lišta DIN
    • Dveře
    • Klíč pro rozvadě­če/skříně
    • Uzamykací systém
    • Montážní deska pro rozvaděč
    • Krycí lišta
    • Zasle­po­vací deska pro rozvaděče
    • Vložka pro zámkový systém
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro uzemnění a ochranu před bleskem
    • Montážní příslu­šen­ství
    • FL980A

      Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 350x300mm, 2x12 mod., System S

      0,00 €  / *
    • FL361A

      Lišta DIN lišta s modulárním krytem 150x300, 12 mod.,

      0,00 €  / *
    • FL990C

      Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 350x300mm, 2x10 mod., System C

      0,00 €  / *
    • FL459A

      Nosné lišty výšky 350 mm (pro polyester), System C

      0,00 €  / *
    • FL544A

      Vnitřní dveře kovové 350x300 mm, System S

      0,00 €  / *
    • FL643A

      Vnitřní dveře polyester 350x300 mm, System S

      0,00 €  / *
    • FL99Z

      Náhradní plastový klíč

      0,00 €  / *
    • FL96Z

      Uzávěr s vložkovým zámkem Orion plus pro klíč č. 427 (RAL7046)

      0,00 €  / *
    • FL95Z

      Dveřní uzávěr-dvojitý s trnem 3 mm a klíčem (přísl. skříní Orion)

      0,00 €  / *
    • FL93Z

      Dveřní uzávěr-trojhran 8 mm, s klíčem (přísl. skříní Orion)

      0,00 €  / *
    • FL80Z

      Dveřní uzávěr-čtyřhran 8x8 mm, s klíčem (přísl. Orion oceloplech.)

      0,00 €  / *
    • FL82Z

      Dveřní uzávěr-čtyřhran 6x6 mm, s klíčem (přísl..Orion oceloplech.)

      0,00 €  / *
    • FL473A

      Montážní deska z perfor. plechu 350x250 mm, System S

      0,00 €  / *
    • FL404A

      Montážní deska z plného plechu 350x300 mm, System S

      0,00 €  / *
    • FL423A

      Montážní deska z izolantu 350x300 mm, System S

      0,00 €  / *
    • VZ416

      Krycí lišta, 18 mod., RAL 7035 sv. šedá, 328 mm

      0,00 €  / *
    • FL711E

      Přístroj kryt plný 150x300 mm, System C

      0,00 €  / *
    • FL97Z

      Dveřní uzávěr - dvojitý s trnem 3 mm a klíčem (přísl. Orion)

      0,00 €  / *
    • FL94Z

      Dveřní uzávěr-trojhran 8 mm, s klíčem (příslušenství skříní Orion)

      0,00 €  / *
    • FL81Z

      Dveřní uzávěr-čtyřhran 8x8 mm, s klíčem (přísl. Orion polyester.)

      0,00 €  / *
    • FL874A

      Pospojení pro skříně Orion plus

      0,00 €  / *
    • FL450A

      Sada pro upevnění montážní desky

      0,00 €  / *
    • FL863Z

      Držáky pro povrchovou montáž skříní Orion+ polyester. (RAL7046)

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      350 mm
    • Šířka
      300 mm
    • Hloubka
      160 mm
    • Tloušťka bočnice
      3 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP66
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Typ uzamčení
      3stranný 7 mm, Zámek na klíč
    • Mechanická odolnost IK
      IK08
    Vyba­vení
    • Počet otvorů v desce příruby
      0
    • Počet řad v rozvaděči
      2
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na omítku
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ano
    Mate­riál
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Mate­riál
      Poly­ester vyztu­žený sklem
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Počet zámků
      2
    • Dveře/kryt průhledné
      Ano
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      125 A

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration FL254B
    PDF
    Hager RoHS report FL254B
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FL254B | Hager

      Obrázek produktu FL254B

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Produktový list FL254B | Hager

      Hager Produktový list FL254B

      Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, průhl. dvířka, 350x300x160

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek 6L488400_6 (Orion Plus) | Hager

      6L488400_6 (Orion Plus)

      Instalační příručka International 2020-02-10

      PDF
      13,92 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-07-06

      PDF
      195,93 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-02-24

      PDF
      818,77 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FL715E - Přístroj kryt plný 150x800 mm, System C
      FL715E
      Přístroj kryt plný 150x800 mm, System C
    • 2
      FL713E - Přístroj kryt plný 150x500 mm, System C
      FL713E
      Přístroj kryt plný 150x500 mm, System C
    • 3
      FL712E - Přístroj kryt plný 150x400 mm, System C
      FL712E
      Přístroj kryt plný 150x400 mm, System C
    • 4
      FL711E - Přístroj kryt plný 150x300 mm, System C
      FL711E
      Přístroj kryt plný 150x300 mm, System C
    • 5
      FL130A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 1250x800x300
      FL130A
      Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 1250x800x300

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.