FL423A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Rozvadě­čové skříně s vyšším krytím orion+
  • FL423A

Montážní deska z izolantu 350x300 mm, System S

FL423A

  • Distri­buce energie

Montážní deska z izolantu 350x300 mm, System S FL423A

EAN
3250610671627
Balení
2 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    285 mm
  • Šířka
    245 mm
  • Hloubka
    4 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­ester vyztu­žený sklem

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration FL423A (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FL423A (english)
PDF
103,59 kB

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FL104A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 350x300x160
    FL104A
    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 350x300x160
  • 2
    FL105A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 350x300x200
    FL105A
    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 350x300x200
  • 3
    FL109A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x300x160
    FL109A
    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x300x160
  • 4
    FL110A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x300x200
    FL110A
    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x300x200
  • 5
    FL111A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x400x160
    FL111A
    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x400x160

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.