FL167A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Rozvadě­čové skříně s vyšším krytím orion+
  • FL167A
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

3
1
FL221B - Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, plná dvířka, 650x500x250
FL221B
Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, plná dvířka, 650x500x250
2
FL167A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 650x400x200
FL167A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 650x400x200
3
FL984A - Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 650x500mm, 4x24 mod., System S
FL984A
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 650x500mm, 4x24 mod., System S

Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 650x400x200

FL167A

FL167A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 650x400x200
  • Distri­buce energie

Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 650x400x200 FL167A

EAN
3250610670729
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Sestava distri­bu­toru pro sériové vestavné zařízení 3 dostupné produkty
  • Dveře 2 dostupné produkty
  • Zasle­po­vací deska pro rozvaděče 1 dostupné produkty
  • Uzamykací systém 5 dostupné produkty
  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro uzemnění a ochranu před bleskem 1 dostupné produkty
  • Zobrazit více 14 další dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Sestava distri­bu­toru pro sériové vestavné zařízení
  • Dveře
  • Zasle­po­vací deska pro rozvaděče
  • Uzamykací systém
  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro uzemnění a ochranu před bleskem
  • Montážní příslu­šen­ství
  • Krycí lišta
  • Montážní deska pro rozvaděč
  • Lišta DIN
  • Klíč pro rozvadě­če/skříně
  • Vložka pro zámkový systém
  • FL362A

    Lišta DIN lišta s modulárním krytem 150x400, 18 mod.,

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FL983A

    Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 650x400mm, 4x18 mod., System S

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FL994A

    Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 650x500mm, 4x22 mod., System C

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FL551A

    Vnitřní dveře kovové 650x400 mm, System S

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FL646A

    Vnitřní dveře polyester 650x400 mm, System S

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FL712E

    Přístroj kryt plný 150x400 mm, System C

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FL80Z

    Dveřní uzávěr-čtyřhran 8x8 mm, s klíčem (přísl. Orion oceloplech.)

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FL82Z

    Dveřní uzávěr-čtyřhran 6x6 mm, s klíčem (přísl..Orion oceloplech.)

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FL93Z

    Dveřní uzávěr-trojhran 8 mm, s klíčem (přísl. skříní Orion)

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FL95Z

    Dveřní uzávěr-dvojitý s trnem 3 mm a klíčem (přísl. skříní Orion)

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FL96Z

    Uzávěr s vložkovým zámkem Orion plus pro klíč č. 427 (RAL7046)

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FL874A

    Pospojení pro skříně Orion plus

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FL450A

    Sada pro upevnění montážní desky

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FL670A

    Sada pro vertikální montáž oceloplechových skříní Orion plus

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FL863Z

    Držáky pro povrchovou montáž skříní Orion+ polyester. (RAL7046)

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • VZ416

    Krycí lišta, 18 mod., RAL 7035 sv. šedá, 328 mm

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FL314A

    Montážní deska s nastavitelnou hloubkou 150x400 mm, System C

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FL412A

    Montážní deska z plného plechu 650x400 mm, System S

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FL426A

    Montážní deska z izolantu 650x400 mm, System S

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FL476A

    Montážní deska z perfor. plechu 650x400 mm, System S

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FL463A

    Nosné lišty výšky 650 mm, System C

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FL500A

    Lišta DIN délka 400 mm, 18 mod.,

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FL99Z

    Náhradní plastový klíč

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FL81Z

    Dveřní uzávěr-čtyřhran 8x8 mm, s klíčem (přísl. Orion polyester.)

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FL94Z

    Dveřní uzávěr-trojhran 8 mm, s klíčem (příslušenství skříní Orion)

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • FL97Z

    Dveřní uzávěr - dvojitý s trnem 3 mm a klíčem (přísl. Orion)

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    650 mm
  • Šířka
    400 mm
  • Hloubka
    200 mm
  • Tloušťka bočnice
    1,20 mm
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP65
  • Třída izolace
    Třída izolaceI
  • Typ uzamčení
    3stranný 7 mm, Zámek na klíč
  • Mechanická odolnost IK
    IK10
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    0
  • Počet otvorů v desce příruby
    2
  • Počet řad v rozvaděči
    4
Instalace, montáž
  • Montáž na
    Montáž na stěnu
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne
Mate­riál
  • Barva
    Světle šedá
  • Kód RAL
    7035
  • Povrch
    Práš­kovou barvou
  • Mate­riál
    Ocel
Kryt, dveře
  • Počet dveří rozvaděče
    1
  • Dveře/kryt jsou průhledné
    Ano
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    250 A

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration FL167A (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FL167A (english)
PDF
103,84 kB

Ke stažení

  • Obrázek FL167A | Hager

    Obrázek produktu FL167A

  • Instalační příručka

    Obrázek Instruction sheet | Hager

    Instruction sheet

    Instalační příručka International 2020-11-10

    PDF
    32,87 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FL104A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 350x300x160
    FL104A
    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 350x300x160
  • 2
    FL105A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 350x300x200
    FL105A
    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 350x300x200
  • 3
    FL109A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x300x160
    FL109A
    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x300x160
  • 4
    FL110A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x300x200
    FL110A
    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x300x200
  • 5
    FL111A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x400x160
    FL111A
    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x400x160

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.