The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Rozvadě­čové skříně s vyšším krytím orion+
  • FL155A
  • Distri­buce energie

Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 350x300x200 FL155A

EAN
3250610670668
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 350x300x200

FL155A

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (24)
    • Sestava distri­bu­toru pro sériové vestavné zařízení 3 dostupné produkty
    • Dveře 2 dostupné produkty
    • Klíč pro rozvadě­če/skříně 1 dostupné produkty
    • Lišta DIN 1 dostupné produkty
    • Uzamykací systém 5 dostupné produkty
    • Montážní deska pro rozvaděč 3 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Sestava distri­bu­toru pro sériové vestavné zařízení
    • Dveře
    • Klíč pro rozvadě­če/skříně
    • Lišta DIN
    • Uzamykací systém
    • Montážní deska pro rozvaděč
    • Krycí lišta
    • Zasle­po­vací deska pro rozvaděče
    • Vložka pro zámkový systém
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro uzemnění a ochranu před bleskem
    • Montážní příslu­šen­ství
    • FL980A

      Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 350x300mm, 2x12 mod., System S

      0,00 €  / *
    • FL990A

      Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 350x300mm, 2x16 mod., System C

      0,00 €  / *
    • FL361A

      Lišta DIN lišta s modulárním krytem 150x300, 12 mod.,

      0,00 €  / *
    • FL544A

      Vnitřní dveře kovové 350x300 mm, System S

      0,00 €  / *
    • FL643A

      Vnitřní dveře polyester 350x300 mm, System S

      0,00 €  / *
    • FL99Z

      Náhradní plastový klíč

      0,00 €  / *
    • FL461A

      Nosné lišty výšky 350 mm (pro oceloplech), System C

      0,00 €  / *
    • FL96Z

      Uzávěr s vložkovým zámkem Orion plus pro klíč č. 427 (RAL7046)

      0,00 €  / *
    • FL95Z

      Dveřní uzávěr-dvojitý s trnem 3 mm a klíčem (přísl. skříní Orion)

      0,00 €  / *
    • FL93Z

      Dveřní uzávěr-trojhran 8 mm, s klíčem (přísl. skříní Orion)

      0,00 €  / *
    • FL80Z

      Dveřní uzávěr-čtyřhran 8x8 mm, s klíčem (přísl. Orion oceloplech.)

      0,00 €  / *
    • FL82Z

      Dveřní uzávěr-čtyřhran 6x6 mm, s klíčem (přísl..Orion oceloplech.)

      0,00 €  / *
    • FL473A

      Montážní deska z perfor. plechu 350x250 mm, System S

      0,00 €  / *
    • FL404A

      Montážní deska z plného plechu 350x300 mm, System S

      0,00 €  / *
    • FL423A

      Montážní deska z izolantu 350x300 mm, System S

      0,00 €  / *
    • VZ416

      Krycí lišta, 18 mod., RAL 7035 sv. šedá, 328 mm

      0,00 €  / *
    • FL711E

      Přístroj kryt plný 150x300 mm, System C

      0,00 €  / *
    • FL97Z

      Dveřní uzávěr - dvojitý s trnem 3 mm a klíčem (přísl. Orion)

      0,00 €  / *
    • FL94Z

      Dveřní uzávěr-trojhran 8 mm, s klíčem (příslušenství skříní Orion)

      0,00 €  / *
    • FL81Z

      Dveřní uzávěr-čtyřhran 8x8 mm, s klíčem (přísl. Orion polyester.)

      0,00 €  / *
    • FL874A

      Pospojení pro skříně Orion plus

      0,00 €  / *
    • FL670A

      Sada pro vertikální montáž oceloplechových skříní Orion plus

      0,00 €  / *
    • FL450A

      Sada pro upevnění montážní desky

      0,00 €  / *
    • FL863Z

      Držáky pro povrchovou montáž skříní Orion+ polyester. (RAL7046)

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      350 mm
    • Šířka
      300 mm
    • Hloubka
      200 mm
    • Tloušťka bočnice
      1,20 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP65
    • Třída izolace
      Třída izolaceI
    • Typ uzamčení
      3stranný 7 mm, Zámek na klíč
    • Mechanická odolnost IK
      IK10
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      0
    • Počet otvorů v desce příruby
      2
    • Počet řad v rozvaděči
      2
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na stěnu
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    Mate­riál
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    • Mate­riál
      Ocel
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Dveře/kryt průhledné
      Ano
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      250 A

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration FL155A
    PDF
    Hager RoHS report FL155A
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FL155A | Hager

      Obrázek produktu FL155A

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Produktový list FL155A | Hager

      Hager Produktový list FL155A

      Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 350x300x200

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Instruction sheet | Hager

      Instruction sheet

      Instalační příručka International 2020-11-10

      PDF
      32,87 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek EU Declaration of Conformity_24.3441.06.24 | Hager

      EU Declaration of Conformity_24.3441.06.24

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-06-26

      PDF
      254,37 kB
      Obrázek UKCA Declaration of Conformity_24.3313.06.24 | Hager

      UKCA Declaration of Conformity_24.3313.06.24

      Prohlášení o shodě en-US 2024-06-26

      PDF
      259,47 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FL715E - Přístroj kryt plný 150x800 mm, System C
      FL715E
      Přístroj kryt plný 150x800 mm, System C
    • 2
      FL713E - Přístroj kryt plný 150x500 mm, System C
      FL713E
      Přístroj kryt plný 150x500 mm, System C
    • 3
      FL712E - Přístroj kryt plný 150x400 mm, System C
      FL712E
      Přístroj kryt plný 150x400 mm, System C
    • 4
      FL711E - Přístroj kryt plný 150x300 mm, System C
      FL711E
      Přístroj kryt plný 150x300 mm, System C
    • 5
      FL130A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 1250x800x300
      FL130A
      Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 1250x800x300

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.