Rozvaděčová skříň řadová univers, krytí IP54, třída izolace II, rozměry 1900x850x400 mm, určená pro vnitřní prostředí. Oceloplechová, barvy RAL 7035 (světle šedá). S plnými oceloplechovými dveřmi s tříbodovým uzávěrem. Určena pro vnitřní stavebnicový systém univers N a unives N1600. Dodávána bez bočnic a podstavce.
EAN
3250612794959
Balení
1 ks
Rozvaděčová skříň univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x850x400 FG23SD
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Krycí/výplňový panel / identifikační proužek 1 dostupné produkty -
Profil 2 dostupné produkty -
Kabelová přiruba pro rozvaděč 4 dostupné produkty -
Uzamykací systém 4 dostupné produkty -
Držák dokumentů 2 dostupné produkty -
Adaptér lišty DIN 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška1 900 mm
-
Šířka860 mm
-
Hloubka400 mm
-
Tloušťka bočnice2 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP54
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Typ uzamčeníUzávěr dopplebart 3 mm, Zámek na klíč
-
Mechanická odolnost IKIK10
Vybavení
-
Počet polí v šířce3
-
Počet otvorů v desce příruby6
-
Počet řad v rozvaděči12
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na podlahu
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Materiál
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálKov, Umělá hmota
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Počet zámků1
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Typ dveří rozvaděčeDvoukřídlé dveře, asymetrické
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN1 600 A
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu FG23SD
Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x850x400
PDF -
Instalační návod
FGxxSN and FGxxSD instruction leaflet
Instalační návod International 2010-12-07
PDF1,33 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Více dokumentace