The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Vnitřní stavebni­cový systém univers N
    • MES-TSDP475
    EAN
    7611919367967
    Balení
    1 Sada
    • Vnitřní stavebni­cový systém univers N

    Rozšiřující profi l pro hloubku 600mm, sada 2 ks MES-TSDP475

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozšiřující profi l pro hloubku 600mm, sada 2 ks

    MES-TSDP475

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Povrch
      Pozin­kované
    • Mate­riál
      Ocel
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Rozměry
    • Výška
      49,50 mm
    • Šířka
      15 mm
    • Hloubka
      495 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    REACH declaration MES-TSDP475
    PDF
    RoHS report MES-TSDP475
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek MES-TSDP475 | Hager

      Obrázek produktu MES-TSDP475

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu MES-TSDP475 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu MES-TSDP475

      Rozšiřující profi l pro hloubku 600mm, sada 2 ks

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Obrázek Declaration of conformity for mes empty enclosure | Hager

      Declaration of conformity for mes empty enclosure

      Prohlášení o shodě International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      3,25 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      M-STP20 - Zpevňovací profil výška 2000mm, (2ks)
      M-STP20
      Zpevňovací profil výška 2000mm, (2ks)
    • 2
      UZ06A1 - Plastový vrut k přístroj.krytu univers N, plombovatelný, náhradní díl
      UZ06A1
      Plastový vrut k přístroj.krytu univers N, plombovatelný, náhradní díl
    • 3
      UZ08Z1 - Popisová pásek pro rozvaděče univers N, 1m (sada 5ks)
      UZ08Z1
      Popisová pásek pro rozvaděče univers N, 1m (sada 5ks)
    • 4
      UZ02A3 - Držák krytu, vrchní díl vysoký levý a pravý
      UZ02A3
      Držák krytu, vrchní díl vysoký levý a pravý
    • 5
      UZ00A5 - Držák krytu, spodní díl pravý a levý, včetně šroubů
      UZ00A5
      Držák krytu, spodní díl pravý a levý, včetně šroubů

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.