The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Spínací a signa­lizační přístroje
    • Výko­nové styka­če<br/>
    • EV115C
    EAN
    3250612236237
    Balení
    1 ks
    • Výko­nové styka­če
    • Výko­nové stykače
    • Vidět víc

    Výkonový stykač 3P, 115A/55kW (AC-3), 230 VAC EV115C

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Výkonový stykač 3P, 115A/55kW (AC-3), 230 VAC

    EV115C

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Relé tepelného přetížení 5 dostupné produkty
    • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 2 dostupné produkty
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Relé tepelného přetížení
    • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • EVB070D

      Tepelné nadproudové relé 50 - 70 A pro EV080-170

      0,00 €  / *
    • EVB100D

      Tepelné nadproudové relé 70 - 100 A pro EV080-170

      0,00 €  / *
    • EVB125D

      Tepelné nadproudové relé 95 - 125 A pro EV080-170

      0,00 €  / *
    • EVB150D

      Tepelné nadproudové relé 120 - 150 A pro EV080-170

      0,00 €  / *
    • EVB175D

      Tepelné nadproudové relé 145 - 170 A pro EV080-170

      0,00 €  / *
    • EVA003

      Pomocný kontakt 1S+1R pro EV040-170, EVN063-EVN200

      0,00 €  / *
    • EVA004

      Pomocný kontakt 2S+2R pro EV040-170, EVN063-

      0,00 €  / *
    • EVA104

      Mechanické blokování stykačů pro EV080-170, EVN125-200

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      3P
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      12 - 690 V
    • Ovlá­dací napětí AC
      190 - 240 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      8 000 V
    • Typ napá­je­cího napětí řídi­cího obvodu
      AC
    • Jmenovité izolační napětí
      690 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud Ie při 110 V DC1 IEC 60947-4
      160 A
    • Jmenovitý proud Ie při 220 V DC1 IEC 60947-4
      90 A
    • Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 220–230 V AC1 podle IEC 60947-4
      160 A
    • Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 220–230 V AC3 podle IEC 60947-4
      115 A
    • Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 220–230 V AC4 podle IEC 60947-4
      55 A
    • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC3
      115 A
    • Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 380 – 400 V AC1 podle IEC 60947-4
      160 A
    • Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 380 – 400 V AC3 podle IEC 60947-4
      115 A
    • Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 380 – 400 V AC4 podle IEC 60947-4
      55 A
    Rozměry
    • Délka pásku hlavního obvodu
      24 mm
    • Hloubka
      175 mm
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      21,20 W
    • Rozptý­lený výkon na cívku
      2,30 W
    • Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 220–230 V AC1 podle IEC 60947-4
      61 kW
    • Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 220–230 V AC4 podle IEC 60947-4
      17 kW
    • Provozní spotřeba
      3,1 VA
    • Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 380–400 V AC1 podle IEC 60947-4
      105 kW
    • Spotřeba při ovlá­dání
      180 VA
    • Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 220–230 V AC3 podle IEC 60947-4
      37 kW
    • Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 380–400 V AC4 podle IEC 60947-4
      28 kW
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment ovlá­da­cího a pomocného kontakt­ního obvodu
      1,20 - 1,20 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment hlavního obvodu
      14 - 14 Nm
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    • Typ připo­jení řídi­cího a pomocného kontaktu
      Šrou­bová svorka
    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      3S
    • Odizo­lovaná délka řídi­cího a pomocného spojova­cího kabelu
      10 mm
    • Průřez vstupní a výstupní šrou­bové svorky, pro flexi­bilní vodiče
      16 - 95 mm²
    • Průřez horní a dolní šrou­bové svorky, pro tuhé vodiče
      0,75 - 4 mm²
    Vyba­vení
    • Počet pomocných kontaktů jako spojovací
      0
    • Počet pomocných kontaktů jako rozpo­jovací
      0
    • Počet kontaktů NO
      3
    • Počet kontaktů NC
      0
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP00
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 60 °C
    • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 80 °C

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    REACH declaration EV115C
    PDF
    RoHS report EV115C
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek EV115C | Hager

      Obrázek produktu EV115C

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu EV115C | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu EV115C

      Výkonový stykač 3P, 115A/55kW (AC-3), 230 VAC

      PDF
    • Manuál

      Obrázek Manuál en-GB 2025-04-10 | Hager

      Manuál en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Prohlášení o shodě International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      EVN125E - Stykač 4P, 125A (AC-1), 24VDC
      EVN125E
      Stykač 4P, 125A (AC-1), 24VDC
    • 2
      EV03810D - Výkonový stykač 3P + 1S, 38A/18,5kW (AC-3), 24VAC
      EV03810D
      Výkonový stykač 3P + 1S, 38A/18, 5kW (AC-3), 24VAC
    • 3
      EV01501C - Výkonový stykač 3P + 1R, 15,5A/7,5kW (AC-3), 230VAC
      EV01501C
      Výkonový stykač 3P + 1R, 15, 5A/7, 5kW (AC-3), 230VAC
    • 4
      EV072C - Výkonový stykač 3P, 72A/37kW (AC-3), 230 VAC
      EV072C
      Výkonový stykač 3P, 72A/37kW (AC-3), 230 VAC
    • 5
      EV03810C - Výkonový stykač 3P + 1S, 38A/18,5kW (AC-3), 230VAC
      EV03810C
      Výkonový stykač 3P + 1S, 38A/18, 5kW (AC-3), 230VAC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.