The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Spínací a signa­lizační přístroje
    • Výko­nové styka­če<br/>
    • EV01501C
    EAN
    3250612235933
    Balení
    1 ks
    • Výko­nové styka­če
    • Výko­nové stykače
    • Vidět víc

    Výkonový stykač 3P + 1R, 15,5A/7,5kW (AC-3), 230VAC EV01501C

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Výkonový stykač 3P + 1R, 15,5A/7,5kW (AC-3), 230VAC

    EV01501C

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Relé tepelného přetížení 12 dostupné produkty
    • Modul přepě­ťové ochrany 1 dostupné produkty
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
    • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 4 dostupné produkty
    • Pomocný kabe­lový adaptér 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Relé tepelného přetížení
    • Modul přepě­ťové ochrany
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče
    • Pomocný kabe­lový adaptér
    • EVB00016A

      Tepelné nadproudové relé 01 - 016 A pro EV007-15

      0,00 €  / *
    • EVB00024A

      Tepelné nadproudové relé 016 - 024 A pro EV007-15

      0,00 €  / *
    • EVB0004A

      Tepelné nadproudové relé 024 - 04 A pro EV007-15

      0,00 €  / *
    • EVB0006A

      Tepelné nadproudové relé 04 - 06 A pro EV007-15

      0,00 €  / *
    • EVB0016A

      Tepelné nadproudové relé 10 - 16 A pro EV007-15

      0,00 €  / *
    • EVB001A

      Tepelné nadproudové relé 06 - 10 A pro EV007-15

      0,00 €  / *
    • EVB0024A

      Tepelné nadproudové relé 16 - 24 A pro EV007-15

      0,00 €  / *
    • EVB004A

      Tepelné nadproudové relé 24 - 40 A pro EV007-15

      0,00 €  / *
    • EVB006A

      Tepelné nadproudové relé 40 - 60 A pro EV007-15

      0,00 €  / *
    • EVB010A

      Tepelné nadproudové relé 60 - 10 A pro EV007-15

      0,00 €  / *
    • EVB012A

      Tepelné nadproudové relé 90 - 12 A pro EV007-15

      0,00 €  / *
    • EVB016A

      Tepelné nadproudové relé 12 - 16 A pro EV007-15

      0,00 €  / *
    • EVA201

      Ochranný RC člen 230VAC pro EV007-15, EVN022

      0,00 €  / *
    • EVA101

      Mechanické blokování stykačů pro EV007-15, EVN022, EVL

      0,00 €  / *
    • EVA005

      Pomocný kontakt 1S+1R pro EV007-38, EVN022-45

      0,00 €  / *
    • EVA006

      Pomocný kontakt 4S pro EV007-38, EVN022-45

      0,00 €  / *
    • EVA007

      Pomocný kontakt 2S+2R pro EV007-38, EVN022-45

      0,00 €  / *
    • EVA008

      Pomocný kontakt 4R pro EV007-38, EVN022-45

      0,00 €  / *
    • EVA801

      Propojovací sada motorového spouštěče a stykače EV007-15

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      3P
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      12 - 690 V
    • Ovlá­dací napětí AC
      230 - 230 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      8 000 V
    • Jmenovité provozní napětí Ue AC pro pomocný kontakt
      600 V
    • Jmenovité provozní napětí Ue DC pro pomocný kontakt
      250 V
    • Typ napá­je­cího napětí řídi­cího obvodu
      AC
    • Jmenovité izolační napětí
      690 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud Ie při 110 V DC1 IEC 60947-4
      20 A
    • Jmenovitý proud Ie při 220 V DC1 IEC 60947-4
      15 A
    • Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 220–230 V AC1 podle IEC 60947-4
      22 A
    • Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 220–230 V AC3 podle IEC 60947-4
      15,50 A
    • Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 220–230 V AC4 podle IEC 60947-4
      7 A
    • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC3
      15,50 A
    • Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 380 – 400 V AC1 podle IEC 60947-4
      22 A
    • Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 380 – 400 V AC3 podle IEC 60947-4
      15,50 A
    • Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 380 – 400 V AC4 podle IEC 60947-4
      7 A
    • Jmenovitý pracovní proud Ie pro pomocný kontakt při 110 V AC AC15
      10 A
    • Jmenovitý pracovní proud Ie pro pomocný kontakt při 24 V AC AC15
      10 A
    • Jmenovitý pracovní proud Ie pro pomocný kontakt při 24 V DC DC13
      1 A
    • Jmenovitý proud Ie pro pomocný kontakt při 250 V DC13
      1 A
    Rozměry
    • Délka pásku hlavního obvodu
      10 mm
    • Hloubka
      117 mm
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      2,90 W
    • Rozptý­lený výkon na cívku
      1,40 W
    • Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 220–230 V AC1 podle IEC 60947-4
      8 kW
    • Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 220–230 V AC4 podle IEC 60947-4
      2 kW
    • Provozní spotřeba
      3,4 VA
    • Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 380–400 V AC1 podle IEC 60947-4
      14 kW
    • Spotřeba při ovlá­dání
      24 VA
    • Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 220–230 V AC3 podle IEC 60947-4
      4 kW
    • Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 380–400 V AC4 podle IEC 60947-4
      3 kW
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment ovlá­da­cího a pomocného kontakt­ního obvodu
      1,20 - 1,20 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment hlavního obvodu
      1,20 - 1,20 Nm
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    • Typ připo­jení řídi­cího a pomocného kontaktu
      Šrou­bová svorka
    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      3S+1R
    • Odizo­lovaná délka řídi­cího a pomocného spojova­cího kabelu
      10 mm
    • Průřez vstupní a výstupní šrou­bové svorky, pro flexi­bilní vodiče
      0,75 - 4 mm²
    • Průřez horní a dolní šrou­bové svorky, pro tuhé vodiče
      0,75 - 4 mm²
    Vyba­vení
    • Počet pomocných kontaktů jako spojovací
      0
    • Počet pomocných kontaktů jako rozpo­jovací
      1
    • Počet kontaktů NO
      3
    • Počet kontaktů NC
      0
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 60 °C
    • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 80 °C

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    REACH declaration EV01501C
    PDF
    RoHS report EV01501C
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek EV01501C | Hager

      Obrázek produktu EV01501C

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu EV01501C | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu EV01501C

      Výkonový stykač 3P + 1R, 15,5A/7,5kW (AC-3), 230VAC

      PDF
    • Manuál

      Obrázek Manuál en-GB 2025-04-10 | Hager

      Manuál en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Prohlášení o shodě International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      EVN125E - Stykač 4P, 125A (AC-1), 24VDC
      EVN125E
      Stykač 4P, 125A (AC-1), 24VDC
    • 2
      EV095C - Výkonový stykač 3P, 95A/45kW (AC-3), 230 VAC
      EV095C
      Výkonový stykač 3P, 95A/45kW (AC-3), 230 VAC
    • 3
      EV01210D - Výkonový stykač 3P + 1S, 12A/5,5kW (AC-3), 24VAC
      EV01210D
      Výkonový stykač 3P + 1S, 12A/5, 5kW (AC-3), 24VAC
    • 4
      EV03810E - Výkonový stykač 3P + 1S, 38A/18,5kW (AC-3), 24VDC
      EV03810E
      Výkonový stykač 3P + 1S, 38A/18, 5kW (AC-3), 24VDC
    • 5
      EV040C - Výkonový stykač 3P, 40A/18,5kW (AC-3), 230 VAC
      EV040C
      Výkonový stykač 3P, 40A/18, 5kW (AC-3), 230 VAC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.