The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Spínací a signa­lizační přístroje
    • Výko­nové styka­če<br/>
    • EVA801
    EAN
    3250612232178
    Balení
    1 ks
    • Výko­nové styka­če
    • Příslu­šen­ství pro výko­nové stykače
    • Vidět víc

    Propojovací sada motorového spouštěče a stykače EV007-15 EVA801

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Propojovací sada motorového spouštěče a stykače EV007-15

    EVA801

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      3

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration EVA801
    PDF
    RoHS report EVA801
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek EVA801 | Hager

      Obrázek produktu EVA801

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu EVA801 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu EVA801

      Propojovací sada motorového spouštěče a stykače EV007-15

      PDF
    • Manuál

      Obrázek Manuál en-GB 2025-04-10 | Hager

      Manuál en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Prohlášení o shodě International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      EVA206 - Ochranný RC člen 24VAC pro EV040-95, EVN063-200
      EVA206
      Ochranný RC člen 24VAC pro EV040-95, EVN063-200
    • 2
      EVA205 - Ochranný RC člen 24VAC pro EV018-38, EVN032-45
      EVA205
      Ochranný RC člen 24VAC pro EV018-38, EVN032-45
    • 3
      EVA102 - Mechanické blokování stykačů pro EV018-38, EVN032-45
      EVA102
      Mechanické blokování stykačů pro EV018-38, EVN032-45
    • 4
      EVA802 - Propojovací sada motorového spouštěče a stykače EV018-38
      EVA802
      Propojovací sada motorového spouštěče a stykače EV018-38
    • 5
      EVR00431E - Pomocný stykač 3S + 1R, 4A (AC15), 24 VDC
      EVR00431E
      Pomocný stykač 3S + 1R, 4A (AC15), 24 VDC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.