EVN125E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Výko­nové styka­če<br/>
  • EVN125E
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
EVN125E - Stykač 4P, 125A (AC-1), 24VDC
EVN125E
Stykač 4P, 125A (AC-1), 24VDC
2
EVN03210D - Stykač 4P, 32A (AC-1), 24 VAC
EVN03210D
Stykač 4P, 32A (AC-1), 24 VAC
3
EV03810E - Výkonový stykač 3P + 1S, 38A/18,5kW (AC-3), 24VDC
EV03810E
Výkonový stykač 3P + 1S, 38A/18,5kW (AC-3), 24VDC
4
EVN04510C - Stykač 4P, 45A (AC-1), 230 VAC
EVN04510C
Stykač 4P, 45A (AC-1), 230 VAC
5
EVN03210C - Stykač 4P, 32A (AC-1), 230 VAC
EVN03210C
Stykač 4P, 32A (AC-1), 230 VAC

Stykač 4P, 125A (AC-1), 24VDC

EVN125E

  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Stykač 4P, 125A (AC-1), 24VDC EVN125E

EAN
3250612230259
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 2 dostupné produkty
  • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče
  • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
  • EVA003

    Pomocný kontakt 1S+1R pro EV040-170,EVN063-EVN200

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • EVA004

    Pomocný kontakt 2S+2R pro EV040-170,EVN063-

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • EVA104

    Mechanické blokování stykačů pro EV080-170, EVN125-200

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Typ pólu
    4P
Napětí
  • Provozní napětí AC
    690 - 690 V
  • Ovlá­dací napětí DC
    24 - 27 V
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    8 000 V
  • Typ napá­je­cího napětí řídi­cího obvodu
    DC
  • Jmenovité izolační napětí
    690 V
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud Ie při 110 V DC1 IEC 60947-4
    125 A
  • Jmenovitý proud Ie při 220 V DC1 IEC 60947-4
    125 A
  • Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 220–230 V AC1 podle IEC 60947-4
    125 A
  • Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 220–230 V AC3 podle IEC 60947-4
    80 A
  • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC3
    80 - 80 A
  • Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 380 – 400 V AC1 podle IEC 60947-4
    125 A
  • Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 380 – 400 V AC3 podle IEC 60947-4
    80 A
Rozměry
  • Délka pásku hlavního obvodu
    15 mm
  • Hloubka
    142 mm
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    25,30 W
  • Rozptý­lený výkon na cívku
    1 W
  • Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 220–230 V AC1 podle IEC 60947-4
    45 kW
  • Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 380–400 V AC1 podle IEC 60947-4
    78 kW
  • Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 220–230 V AC3 podle IEC 60947-4
    25 kW
Instalace, montáž
  • Jmenovitý utahovací moment ovlá­da­cího a pomocného kontakt­ního obvodu
    1,20 - 1,20 Nm
  • Jmenovitý utahovací moment hlavního obvodu
    14 - 14 Nm
Trvan­livost
  • Mechanická životnost v cyklech
    10 000 000
Konek­tivita
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    Šrou­bová svorka
  • Typ připo­jení řídi­cího a pomocného kontaktu
    Šrou­bová svorka
Připo­jení
  • Typ kontaktu
    4S
  • Odizo­lovaná délka řídi­cího a pomocného spojova­cího kabelu
    10 mm
Vyba­vení
  • Počet pomocných kontaktů jako spojovací
    0
  • Počet pomocných kontaktů jako rozpo­jovací
    0
  • Počet kontaktů NO
    4
  • Počet kontaktů NC
    0
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP00
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -25 - 60 °C
  • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
    3
  • Teplota skla­du/trans­portu
    -40 - 80 °C

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration EVN125E (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration EVN125E (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek EVN125E | Hager

    Obrázek produktu EVN125E

  • Manuál

    Obrázek Manuál en-GB 2025-04-10 | Hager

    Manuál en-GB 2025-04-10

    PDF
    4,12 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration Of Conformity | Hager

    Declaration Of Conformity

    Prohlášení o shodě en-GB 2023-12-12

    PDF
    421,30 kB
    Obrázek Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager

    Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

    Prohlášení o shodě International 2021-03-01

    PDF
    60,48 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    EV00701C - Výkonový stykač 3P + 1R, 7A/3kW (AC-3), 230VAC
    EV00701C
    Výkonový stykač 3P + 1R, 7A/3kW (AC-3), 230VAC
  • 2
    EV00710C - Výkonový stykač 3P + 1S, 7A/3kW (AC-3), 230VAC
    EV00710C
    Výkonový stykač 3P + 1S, 7A/3kW (AC-3), 230VAC
  • 3
    EV00710D - Výkonový stykač 3P + 1S, 7A/3kW (AC-3), 24VAC
    EV00710D
    Výkonový stykač 3P + 1S, 7A/3kW (AC-3), 24VAC
  • 4
    EV00710E - Výkonový stykač 3P + 1S, 7A/3kW (AC-3), 24VDC
    EV00710E
    Výkonový stykač 3P + 1S, 7A/3kW (AC-3), 24VDC
  • 5
    EV00901C - Výkonový stykač 3P + 1R, 9A/4kW (AC-3), 230VAC
    EV00901C
    Výkonový stykač 3P + 1R, 9A/4kW (AC-3), 230VAC

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.