The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Spínací a signa­lizační přístroje
    • Výko­nové styka­če<br/>
    • EVA004
    EAN
    3250612232024
    Balení
    5 ks
    • Výko­nové styka­če
    • Příslu­šen­ství pro výko­nové stykače
    • Vidět víc

    Pomocný kontakt 2S+2R pro EV040-170,EVN063- EVA004

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Pomocný kontakt 2S+2R pro EV040-170,EVN063-

    EVA004

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      15 A
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      690 V
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 60 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 80 °C
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      2R+2S

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    REACH declaration EVA004
    PDF
    RoHS report EVA004
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek EVA004 | Hager

      Obrázek produktu EVA004

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu EVA004 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu EVA004

      Pomocný kontakt 2S+2R pro EV040-170,EVN063-

      PDF
    • Manuál

      Obrázek Manuál en-GB 2025-04-10 | Hager

      Manuál en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Prohlášení o shodě International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      EVA003 - Pomocný kontakt 1S+1R pro EV040-170,EVN063-EVN200
      EVA003
      Pomocný kontakt 1S+1R pro EV040-170, EVN063-EVN200
    • 2
      EVR00440D - Pomocný stykač 4S, 4A (AC15), 24 VAC
      EVR00440D
      Pomocný stykač 4S, 4A (AC15), 24 VAC
    • 3
      EVR00431C - Pomocný stykač 3S + 1R, 4A (AC15), 230 VAC
      EVR00431C
      Pomocný stykač 3S + 1R, 4A (AC15), 230 VAC
    • 4
      EVA101 - Mechanické blokování stykačů pro EV007-15, EVN022, EVL
      EVA101
      Mechanické blokování stykačů pro EV007-15, EVN022, EVL
    • 5
      EVA204 - Ochranný RC člen 24VAC pro EV007-15, EVN022
      EVA204
      Ochranný RC člen 24VAC pro EV007-15, EVN022

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.