The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Spínací a signa­lizační přístroje
    • Výko­nové styka­če<br/>
    • EVR00422C
    EAN
    3250612236503
    Balení
    1 ks
    • Výko­nové styka­če
    • Příslu­šen­ství pro výko­nové stykače
    • Vidět víc

    Pomocný stykač 2S + 2R, 4A (AC15), 230 VAC EVR00422C

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Pomocný stykač 2S + 2R, 4A (AC15), 230 VAC

    EVR00422C

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 4 dostupné produkty
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • EVA005

      Pomocný kontakt 1S+1R pro EV007-38, EVN022-45

      0,00 €  / *
    • EVA006

      Pomocný kontakt 4S pro EV007-38, EVN022-45

      0,00 €  / *
    • EVA007

      Pomocný kontakt 2S+2R pro EV007-38, EVN022-45

      0,00 €  / *
    • EVA008

      Pomocný kontakt 4R pro EV007-38, EVN022-45

      0,00 €  / *
    • EVA101

      Mechanické blokování stykačů pro EV007-15, EVN022, EVL

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      4P
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      600 - 600 V
    • Ovlá­dací napětí AC
      230 - 230 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      8 000 V
    • Jmenovité provozní napětí Ue AC pro pomocný kontakt
      600 V
    • Jmenovité provozní napětí Ue DC pro pomocný kontakt
      250 V
    Elek­trický proud
    • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC1
      4 A
    • Jmenovitý proud Ie při 110 V DC13 IEC 60947-5
      0,50 A
    • Jmenovitý proud Ie při 110 V DC L/R 15 ms IEC 60947-5
      6 A
    • Jmenovitý proud Ie při 220 V DC13 IEC 60947-5
      0,25 A
    • Jmenovitý proud Ie při 220 V DC L/R 15 ms IEC 60947-5
      5 A
    • Jmenovitý proud Ie při 24 V DC13 IEC 60947-5
      2,50 A
    • Jmenovitý proud Ie při 24 V DC L/R 15 ms IEC 60947-5
      10 A
    • Jmenovitý proud Ie při 400–415 V AC15 IEC 60947-5
      4 A
    Rozměry
    • Délka pásku hlavního obvodu
      10 mm
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      2,40 W
    • Rozptý­lený výkon na cívku
      1,40 W
    • Provozní spotřeba
      3,4 VA
    • Spotřeba při ovlá­dání
      24 VA
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment ovlá­da­cího a pomocného kontakt­ního obvodu
      1,20 - 1,20 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment hlavního obvodu
      1,20 - 1,20 Nm
    Trvan­livost
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      10 000 000
    • Mechanická životnost v cyklech
      20 000 000
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      2R+2S
    • Odizo­lovaná délka řídi­cího a pomocného spojova­cího kabelu
      10 mm
    • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
      0,75 - 4 mm²
    • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      0,75 - 4 mm²
    Vyba­vení
    • Počet pomocných kontaktů jako spojovací
      2
    • Počet pomocných kontaktů jako rozpo­jovací
      2
    • Počet kontaktů NO
      2
    • Počet kontaktů NC
      2
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 60 °C
    • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 80 °C

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    REACH declaration EVR00422C
    PDF
    RoHS report EVR00422C
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek EVR00422C | Hager

      Obrázek produktu EVR00422C

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu EVR00422C | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu EVR00422C

      Pomocný stykač 2S + 2R, 4A (AC15), 230 VAC

      PDF
    • Manuál

      Obrázek Manuál en-GB 2025-04-10 | Hager

      Manuál en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Prohlášení o shodě International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      EVA003 - Pomocný kontakt 1S+1R pro EV040-170,EVN063-EVN200
      EVA003
      Pomocný kontakt 1S+1R pro EV040-170, EVN063-EVN200
    • 2
      EVR00440D - Pomocný stykač 4S, 4A (AC15), 24 VAC
      EVR00440D
      Pomocný stykač 4S, 4A (AC15), 24 VAC
    • 3
      EVR00431C - Pomocný stykač 3S + 1R, 4A (AC15), 230 VAC
      EVR00431C
      Pomocný stykač 3S + 1R, 4A (AC15), 230 VAC
    • 4
      EVA101 - Mechanické blokování stykačů pro EV007-15, EVN022, EVL
      EVA101
      Mechanické blokování stykačů pro EV007-15, EVN022, EVL
    • 5
      EVA204 - Ochranný RC člen 24VAC pro EV007-15, EVN022
      EVA204
      Ochranný RC člen 24VAC pro EV007-15, EVN022

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.