EVA001 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Modulární přístroje na DIN lištu
            • Spínací a signa­lizační přístroje
            • Výko­nové styka­če<br/>
            • EVA001
            EVA001 - Pomocný kontakt 1S+1R pro EV007-38,EVN022-45
            EVA001 - Pomocný kontakt 1S+1R pro EV007-38,EVN022-45
            EVA001 - Pomocný kontakt 1S+1R pro EV007-38,EVN022-45

            Pomocný kontakt 1S+1R pro EV007-38,EVN022-45

            EVA001

            EVA001 - Pomocný kontakt 1S+1R pro EV007-38,EVN022-45
            EVA001 - Pomocný kontakt 1S+1R pro EV007-38,EVN022-45
            EVA001 - Pomocný kontakt 1S+1R pro EV007-38,EVN022-45
            • Modulární přístroje na DIN lištu
            • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

            Pomocný kontakt 1S+1R pro EV007-38,EVN022-45 EVA001

            EAN
            3250612231997
            Balení
            5 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Technické vlastnosti

            Elek­trický proud
            • Jmenovitý proud
              15 A
            Napětí
            • Jmenovité izolační napětí
              690 V
            Podmínky použití
            • Provozní teplota
              -25 - 60 °C
            • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
              -40 - 80 °C
            Konek­tivita
            • Typ připo­jení
              Šrou­bová svorka
            Připo­jení
            • Typ kontaktu
              1R + 1P

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano

            Certifikace a dokumenty

            PEP International 2020-09-10
            PDF
            314,41 kB
            REACH declaration EVA001 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration EVA001 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek EVA001 | Hager

              Obrázek produktu EVA001

            • Manuál

              Obrázek Manuál en-GB 2025-04-10 | Hager

              Manuál en-GB 2025-04-10

              PDF
              4,12 MB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Declaration Of Conformity | Hager

              Declaration Of Conformity

              Prohlášení o shodě en-GB 2023-12-12

              PDF
              421,30 kB
              Obrázek Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager

              Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

              Prohlášení o shodě International 2021-03-01

              PDF
              60,48 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              EVA002 - Pomocný kontakt 2S+2R pro EV007-38,EVN022-45
              EVA002
              Pomocný kontakt 2S+2R pro EV007-38, EVN022-45
            • 2
              EVA003 - Pomocný kontakt 1S+1R pro EV040-170,EVN063-EVN200
              EVA003
              Pomocný kontakt 1S+1R pro EV040-170, EVN063-EVN200
            • 3
              EVA004 - Pomocný kontakt 2S+2R pro EV040-170,EVN063-
              EVA004
              Pomocný kontakt 2S+2R pro EV040-170, EVN063-
            • 4
              EVA005 - Pomocný kontakt 1S+1R pro EV007-38,EVN022-45
              EVA005
              Pomocný kontakt 1S+1R pro EV007-38, EVN022-45
            • 5
              EVA006 - Pomocný kontakt 4S pro EV007-38,EVN022-45
              EVA006
              Pomocný kontakt 4S pro EV007-38, EVN022-45

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.