The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Spínací a signa­lizační přístroje
    • Výko­nové styka­če<br/>
    • EVB016A
    EAN
    3250612231867
    Balení
    1 ks
    • Výko­nové styka­če
    • Tepelná nadprou­dová relé
    • Vidět víc

    Tepelné nadproudové relé 12 - 16 A pro EV007-15 EVB016A

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Tepelné nadproudové relé 12 - 16 A pro EV007-15

    EVB016A

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      3P
    Vyba­vení
    • Počet pomocných kontaktů jako spojovací
      1
    • Počet pomocných kontaktů jako měnič
      0
    Připo­jení
    • Průřez horní a dolní šrou­bové svorky, pro tuhé vodiče
      0,75 - 4 mm²
    • Průřez vstupní a výstupní šrou­bové svorky, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 16 mm²

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP dokument en-GB 2025-09-03
    PDF
    406,87 kB
    REACH declaration EVB016A
    PDF
    RoHS report EVB016A
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek EVB016A | Hager

      Obrázek produktu EVB016A

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu EVB016A | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu EVB016A

      Tepelné nadproudové relé 12 - 16 A pro EV007-15

      PDF
    • Manuál

      Obrázek Manuál en-GB 2025-04-10 | Hager

      Manuál en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Prohlášení o shodě International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      EVB0016A - Tepelné nadproudové relé 10 - 16 A pro EV007-15
      EVB0016A
      Tepelné nadproudové relé 10 - 16 A pro EV007-15
    • 2
      EVB006A - Tepelné nadproudové relé 40 - 60 A pro EV007-15
      EVB006A
      Tepelné nadproudové relé 40 - 60 A pro EV007-15
    • 3
      EVB0006A - Tepelné nadproudové relé 04 - 06 A pro EV007-15
      EVB0006A
      Tepelné nadproudové relé 04 - 06 A pro EV007-15
    • 4
      EVB006B - Tepelné nadproudové relé 40 - 60 A pro EV018-38
      EVB006B
      Tepelné nadproudové relé 40 - 60 A pro EV018-38
    • 5
      EVB012A - Tepelné nadproudové relé 90 - 12 A pro EV007-15
      EVB012A
      Tepelné nadproudové relé 90 - 12 A pro EV007-15

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.