The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • Senzory
  • Detek­tory pohybu a přítom­nosti
  • EE856
  • Systém řízení budov KNX
  • Detek­tory pohybu, přítom­nosti osob a klik

Adaptér pro upev. detektoru v rohu EE841/851/861/871, antracit EE856

EAN
3250612258567
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Adaptér pro upev. detektoru v rohu EE841/851/861/871, antracit

EE856

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Čidlo pohybu / detektor přítom­nosti, kompletní 3 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Čidlo pohybu / detektor přítom­nosti, kompletní
  • EE871

    Detektor pohybu Komfort 220/360° anth.

    0,00 €  / *
  • EE861

    Detektor pohybu Komfort 220° antracit

    0,00 €  / *
  • EE841

    Detektor pohybu 360° antracit

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • EE871

    Detektor pohybu Komfort 220/360° anth.

    0,00 €  / *
  • EE861

    Detektor pohybu Komfort 220° antracit

    0,00 €  / *
  • EE841

    Detektor pohybu 360° antracit

    0,00 €  / *
  • TRE521

    KNX RF bezdrátové čidlo pohybu 220°, nástěnná montáž, antracit mat

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Barva
    Antracit
Texty
  • Způsob montáže
    Pro montáž např. na nároží budov

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration EE856
PDF
Hager RoHS report EE856
PDF

Ke stažení

  • Obrázek EE856 | Hager

    Obrázek produktu EE856

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet EE856 | Hager

    Hager Product data sheet EE856

    Adaptér pro upev. detektoru v rohu EE841/851/861/871, antracit

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Détecteurs de mouvement confort 140°, 220° | Hager

    Détecteurs de mouvement confort 140°, 220°

    Installation manual en-GB, nl-NL 2013-12-20

    PDF
    3,11 MB
  • Produktový list

    Obrázek Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º | Hager

    Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º

    Data sheet en-GB 2016-10-03

    PDF
    398,27 kB
    Obrázek Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º | Hager

    Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º

    Data sheet en-GB 2016-10-03

    PDF
    426,11 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-06-30

    PDF
    154,33 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    85020100 - Napájecí modul 230 V pro bezdrátové KNX RF komponenty quicklink
    85020100
    Napájecí modul 230 V pro bezdrátové KNX RF komponenty quicklink
  • 2
    85122201 - Spínací modul 2-násobný, elektronický, 2x300/54W pro kulaté serie
    85122201
    Spínací modul 2-násobný, elektronický, 2x300/54W pro kulaté serie
  • 3
    85122200 - Spínací modul 2-násobný, elektronický
    85122200
    Spínací modul 2-násobný, elektronický
  • 4
    80262161 - Pohybové čidlo včetně strojku; 1,1m, KNX Easy pro kulaté série, Berker R.1/R.3
    80262161
    Pohybové čidlo včetně strojku; 1, 1m, KNX Easy pro kulaté série, Berker R.1/R.3
  • 5
    85020101 - Napájecí modul 230 V pro nasazení komponentů pro kulaté serie
    85020101
    Napájecí modul 230 V pro nasazení komponentů pro kulaté serie

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.