The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Elek­tro­in­stalační lišty a stropní kanály
    • Kance­lářské stropní kanály
    • DABA5008019006
    EAN
    4012740206419
    Balení
    24 metrů
    • Kance­lářské stropní kanály

    Elektroinstalační kanál DABA, 50x80 mm, bílý hliník DABA5008019006

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Elektroinstalační kanál DABA, 50x80 mm, bílý hliník

    DABA5008019006

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (9)
    • T-kus pro kabe­lový kanál 1 dostupné produkty
    • Stropní profil pro kabe­lový nosný systém 3 dostupné produkty
    • Ohyb kabe­lového kanálu 1 dostupné produkty
    • Nosný systém pro konek­tory kabelů 1 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro kabe­lový nosný systém 1 dostupné produkty
    • Koncový díl pro kabe­lový kanál 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • T-kus pro kabe­lový kanál
    • Stropní profil pro kabe­lový nosný systém
    • Ohyb kabe­lového kanálu
    • Nosný systém pro konek­tory kabelů
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro kabe­lový nosný systém
    • Koncový díl pro kabe­lový kanál
    • Montážní mate­riál pro kabe­lový nosný systém
    • DABA5008079006

      T-kus pro DABA50080, bílý hliník

      0,00 €  / *
    • DABZAB7009006

      Závěs oceloplechový pro DAB 700 - 1300 mm, bílý hliník

      0,00 €  / *
    • DABZAB4009006

      Závěs oceloplechový pro DAB 400 - 700 mm, bílý hliník

      0,00 €  / *
    • DABZAB2509006

      Závěs oceloplechový pro DAB 250 - 400 mm, bílý hliník

      0,00 €  / *
    • DABA5008059006

      Plochý roh pro DABA50080, bílý hliník

      0,00 €  / *
    • DABA500809VERZ

      Spojka (sada) pro DABA50080, pozink.

      0,00 €  / *
    • DABA5008089006

      Krycí rámeček pro DABA50080, bílý hliník

      0,00 €  / *
    • DABA500806ELN

      0,00 €  / *
    • DABA50080109006

      Držák oceloplechový pro DABA50080, bílý hliník

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      50 mm
    • Šířka
      80 mm
    • Délka
      3 000 mm
    • Tloušťka mate­riálu
      1,80 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Hliník
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Barva
      Bílý hliník
    • Kód RAL
      9006

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration DABA5008019006
    PDF
    RoHS report DABA5008019006
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek DABA5008019006 | Hager

      Obrázek produktu DABA5008019006

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu DABA5008019006 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu DABA5008019006

      Elektroinstalační kanál DABA, 50x80 mm, bílý hliník

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,78 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      DABA5008019016 -
      DABA5008019016
    • 2
      DABA5016079016 -
      DABA5016079016
    • 3
      DABA5016089006 - Krycí rámeček pro DABA50160, bílý hliník
      DABA5016089006
      Krycí rámeček pro DABA50160, bílý hliník
    • 4
      DABA5016079006 - T-kus pro DABA50160, bílý hliník
      DABA5016079006
      T-kus pro DABA50160, bílý hliník
    • 5
      DABA5008079006 - T-kus pro DABA50080, bílý hliník
      DABA5008079006
      T-kus pro DABA50080, bílý hliník

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.