The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Elek­tro­in­stalační lišty a stropní kanály
    • Kance­lářské stropní kanály
    • DABA500806ELN
    EAN
    4012740208154
    Balení
    1 ks
    • Kance­lářské stropní kanály

    DABA500806ELN

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    DABA500806ELN

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      50 mm
    • Šířka
      80 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Hliník
    • Povrch
      Eloxovaný
    • Barva
      Hliník
    Normy
    • Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration DABA500806ELN
    PDF
    RoHS report DABA500806ELN
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek DABA500806ELN | Hager

      Obrázek produktu DABA500806ELN

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu DABA500806ELN | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu DABA500806ELN

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-07-06

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,78 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      DABA5008089006 - Krycí rámeček pro DABA50080, bílý hliník
      DABA5008089006
      Krycí rámeček pro DABA50080, bílý hliník
    • 2
      DABZAB4009006 - Závěs oceloplechový pro DAB 400 - 700 mm, bílý hliník
      DABZAB4009006
      Závěs oceloplechový pro DAB 400 - 700 mm, bílý hliník
    • 3
      DABA500809VERZ - Spojka (sada) pro DABA50080, pozink.
      DABA500809VERZ
      Spojka (sada) pro DABA50080, pozink.
    • 4
      DABA5008019006 - Elektroinstalační kanál DABA, 50x80 mm, bílý hliník
      DABA5008019006
      Elektroinstalační kanál DABA, 50x80 mm, bílý hliník
    • 5
      DABA5008069016 -
      DABA5008069016

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.