The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Elek­tro­in­stalační lišty a stropní kanály
  • Kance­lářské stropní kanály
  • DABA50080109006
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Držák oceloplechový pro DABA50080, bílý hliník DABA50080109006

EAN
4012740206440
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Držák oceloplechový pro DABA50080, bílý hliník

DABA50080109006

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • DABA5008019006

    Elektroinstalační kanál DABA, 50x80 mm, bílý hliník

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    50 mm
  • Šířka
    80 mm
  • Délka
    70 mm
Mate­riál
  • Povrch
    Práš­kové lakování
  • Barva
    Bílý hliník
  • Kód RAL
    9006

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration DABA50080109006
PDF
Hager RoHS report DABA50080109006
PDF

Ke stažení

  • Obrázek DABA50080109006 | Hager

    Obrázek produktu DABA50080109006

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet DABA50080109006 | Hager

    Hager Product data sheet DABA50080109006

    Držák oceloplechový pro DABA50080, bílý hliník

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    DABZADUN9006 - Universální adaptér pro DAB, bílý hliník
    DABZADUN9006
    Universální adaptér pro DAB, bílý hliník
  • 2
    DABA5008089016 -
    DABA5008089016
  • 3
    DABA5016019016 -
    DABA5016019016
  • 4
    DABZAB4009006 - Závěs oceloplechový pro DAB 400 - 700 mm, bílý hliník
    DABZAB4009006
    Závěs oceloplechový pro DAB 400 - 700 mm, bílý hliník
  • 5
    DABA5016089016 -
    DABA5016089016

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.