The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Elek­tro­in­stalační lišty a stropní kanály
  • Kance­lářské stropní kanály
  • DABA501606ELN
  • Kance­lářské stropní kanály

Koncovka pro DABA50160, přírodní elox DABA501606ELN

EAN
4012740825351
Balení
1 Sada

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Koncovka pro DABA50160, přírodní elox

DABA501606ELN

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • DABA501601ELN

    Elektroinstalační kanál DABS, 50 x 160 mm, přírodní elox

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    50 mm
  • Šířka
    160 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Hliník
  • Povrch
    Eloxovaný
  • Barva
    Hliník
Normy
  • Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration DABA501606ELN
PDF
Hager RoHS report DABA501606ELN
PDF

Ke stažení

  • Obrázek DABA501606ELN | Hager

    Obrázek produktu DABA501606ELN

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet DABA501606ELN | Hager

    Hager Product data sheet DABA501606ELN

    Koncovka pro DABA50160, přírodní elox

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    DABA50080109016 -
    DABA50080109016
  • 2
    DABZADFLR9016 -
    DABZADFLR9016
  • 3
    DABA501609VERZ - Spojka (sada) pro DABS50160, pozink.
    DABA501609VERZ
    Spojka (sada) pro DABS50160, pozink.
  • 4
    DABZADFLR9006 - Speciální adaptér pro DAB, bílý hliník
    DABZADFLR9006
    Speciální adaptér pro DAB, bílý hliník
  • 5
    DABA5008019006 - Elektroinstalační kanál DABA, 50x80 mm, bílý hliník
    DABA5008019006
    Elektroinstalační kanál DABA, 50x80 mm, bílý hliník

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.