The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Elek­tro­in­stalační lišty a stropní kanály
    • Kance­lářské stropní kanály
    • DABA5008089006
    EAN
    4012740206679
    Balení
    1 ks
    • Kance­lářské stropní kanály

    Krycí rámeček pro DABA50080, bílý hliník DABA5008089006

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Krycí rámeček pro DABA50080, bílý hliník

    DABA5008089006

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      50 mm
    • Šířka
      80 mm
    • Délka
      2 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Barva
      Bílý hliník
    • Kód RAL
      9006

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration DABA5008089006
    PDF
    RoHS report DABA5008089006
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek DABA5008089006 | Hager

      Obrázek produktu DABA5008089006

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu DABA5008089006 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu DABA5008089006

      Krycí rámeček pro DABA50080, bílý hliník

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,78 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      G8360 -
      G8360
    • 2
      DABZADFLR9016 -
      DABZADFLR9016
    • 3
      DABA50080109006 - Držák oceloplechový pro DABA50080, bílý hliník
      DABA50080109006
      Držák oceloplechový pro DABA50080, bílý hliník
    • 4
      DABA5008089016 -
      DABA5008089016
    • 5
      DABA501606ELN - Koncovka pro DABA50160, přírodní elox
      DABA501606ELN
      Koncovka pro DABA50160, přírodní elox

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.