BRS6517019010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Systémy pro uklá­dání vedení
            • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
            • Parapetní kanály BR
            • BRS6517019010
            BRS6517019010 - Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65170, bílá
            BRS6517019010 - Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65170, bílá
            BRS6517019010 - Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65170, bílá
            BRS6517019010 - Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65170, bílá
            BRS6517019010 - Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65170, bílá

            Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65170, bílá

            BRS6517019010

            BRS6517019010 - Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65170, bílá
            BRS6517019010 - Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65170, bílá
            BRS6517019010 - Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65170, bílá
            BRS6517019010 - Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65170, bílá
            BRS6517019010 - Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65170, bílá
            • Systémy pro uklá­dání vedení

            Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65170, bílá BRS6517019010

            EAN
            4012740216067
            Balení
            8 Měřiče

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Spojka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
            • Koncový díl pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
            • Vnitřní roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
            • Vnější roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
            • Plochý roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
            • Zobrazit více 3 další dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Spojka pro nástěnný kanál
            • Koncový díl pro nástěnný kanál
            • Vnitřní roh pro nástěnný kanál
            • Vnější roh pro nástěnný kanál
            • Plochý roh pro nástěnný kanál
            • Přepážka pro nástěnný kanál
            • BRS651709

              Spojovací pár, BRS65170, oceloplechový, pozink.

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • BRS6517069010

              Koncovka, BRS65170, oceloplechová, bílá

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • BRS6517049010

              Vnitřní roh, BRS65170, oceloplechový, bílá

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • BRS6517039010

              Vnější roh, BRS65170, oceloplechový, bílá

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • BRS6517059010

              Plochý roh, BRS65170, oceloplechový, bílá

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • G1612

              Oddělovací přepážka pro kanál BRSN, z PVC

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • G1615

              Odděl. přepážka, BRS/LFS, ABS bezhalogen

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • TWS70VERZ

              Dělicí přepážka pro kanály BRS/BRSN/LFS - ocel. plech, pozink.

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Rozměry
            • Výška
              68 mm
            • Šířka
              170 mm
            • Délka
              2 000 mm
            • Vnitřní průřez vodiče
              10 240 - 10 240 mm²
            Kryt, dveře
            • Počet namon­tova­telných vík
              1
            • Šířka horního dílu 1
              80 mm
            • Šířka horního dílu 2
              0
            • Šířka horního dílu 3
              0
            Kapa­cita
            • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)
              29
            • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
              42
            Přenos
            • Kompa­ti­bilní s formátem vestavných zásuvek
              Stan­dard 60mm, 45mm
            Instalace, montáž
            • Perfo­race základny
              Ano
            Mate­riál
            • Mate­riál
              Ocel
            • Povrch
              Práš­kovou barvou
            • Barva
              Bílá
            • Kód RAL
              9010
            Bezpečnost
            • Mechanická odolnost IK
              IK08
            • Stupeň krytí IP
              IP30
            Podmínky použití
            • Provozní teplota
              -5 - 90 °C
            Konek­tivita
            • Spojení kanálu
              Spojky samo­statně
            Vyba­vení
            • Včetně kabe­lové příchytky
              Ne
            • Počet kabe­lových úchytek na metr
              0
            • S ochrannou fólií
              Ano

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            Certifikace a dokumenty

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,90 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,32 kB

            Ke stažení

            • Obrázek BRS6517019010 | Hager

              Obrázek produktu BRS6517019010

            • Soubory DXF

              Obrázek Soubory DXF International 2023-02-02 | Hager

              Soubory DXF International 2023-02-02

              DXF
              365,64 kB
            • Soubory STEP

              Obrázek Soubory STEP International 2023-02-02 | Hager

              Soubory STEP International 2023-02-02

              STP
              1,17 MB
            • Product Drawing

              Obrázek Product drawing | Hager

              Product drawing

              Product Drawing International 2023-02-02

              PDF
              67,35 kB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager

              EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

              Prohlášení o shodě International 2019-08-23

              PDF
              42,74 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              BR6510019016 - Parapetní kanál BR plast. 65100, dopr. bílá
              BR6510019016
              Parapetní kanál BR plast. 65100, dopr. bílá
            • 2
              BR6510017035 - Parapetní kanál BR plast. 65100, sv. šedá
              BR6510017035
              Parapetní kanál BR plast. 65100, sv. šedá
            • 3
              BR6510019011 - Parapetní kanál BR plast. 65100, černá
              BR6510019011
              Parapetní kanál BR plast. 65100, černá
            • 4
              BR6513019016 - Parapetní kanál BR plast. 65130, dopr. bílá
              BR6513019016
              Parapetní kanál BR plast. 65130, dopr. bílá
            • 5
              BR6513017035 - Parapetní kanál BR plast. 65130, sv. šedá
              BR6513017035
              Parapetní kanál BR plast. 65130, sv. šedá

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.