Parapetní kanál BR z PVC bílé barvy RAL 9016 s rozměry 65x100mm. Kanál je určen pro použití s víkem šířky 80 mm a poskytuje dostatečný prostor pro ukládání kabelů i montáž přístrojů přímo do tělesa kanálu. Perforované otvory na spodní straně usnadňují jeho přímou montáž na stěnu, přičemž jejich obdélníkový tvar umožňuje upevnění kanálu na konzoly bez nutnosti použít nástrojů.
EAN
4012740013789
Balení
8 metrů
Parapetní kanál BR plast. 65100, barva bílá BR6510019016
K dispozici také v
Šířka
Barva produktu - Dopravní bílá
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
BR08029016
Víko parapet. kanálu BR, 80mm, plast, dopr. bílá
Volitelné příslušenství
-
Vnější roh pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty -
Vnitřní roh pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty -
Koncový díl pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Plochý roh pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty -
Čelní deska pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty -
Přepážka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška68 mm
-
Šířka100 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče5 750 - 5 750 mm²
Kryt, dveře
-
Počet namontovatelných vík1
-
Šířka horního dílu 180 mm
-
Šířka horního dílu 20,00 mm
-
Šířka horního dílu 30,00 mm
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)10
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)24
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvekStandard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, jističe
Instalace, montáž
-
Perforace základnyAno
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaDopravní bílá
-
Kód RAL9016
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK08
-
Stupeň krytí IPIP40
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 60 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluPředem vybavený spojkami
Vybavení
-
Včetně kabelové příchytkyNe
-
Počet kabelových úchytek na metr0
-
S ochrannou fóliíAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu BR6510019016
Parapetní kanál BR plast. 65100, dopr. bílá
PDF -
DXF soubory
DXF soubory International 2023-02-02
DXF368,19 kB -
STEP soubory
STEP soubory International 2026-04-15
STP1,10 MB -
Výkres produktu
Product drawing
Výkres produktu International 2023-02-02
PDF68,78 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě International 2023-08-25
PDF80,78 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF428,48 kB
Více dokumentace