BR6510017035 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
  • Parapetní kanály BR
  • BR6510017035

Parapetní kanál BR plast. 65100, sv. šedá

BR6510017035

  • Systémy pro uklá­dání vedení

Parapetní kanál BR plast. 65100, sv. šedá BR6510017035

EAN
4012740896580
Balení
8 Měřiče

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
BR08027035
BR08027035
Víko parapet. kanálu BR, 80mm, plast, sv. šedá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Volitelné příslušenství

  • Víko pro vnější rohový nástěnný kanál 1 dostupné produkty
  • Koncový díl pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
  • Vnitřní roh pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty
  • Vnější roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
  • Plochý roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
  • Zobrazit více 3 další dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Víko pro vnější rohový nástěnný kanál
  • Koncový díl pro nástěnný kanál
  • Vnitřní roh pro nástěnný kanál
  • Vnější roh pro nástěnný kanál
  • Plochý roh pro nástěnný kanál
  • T-kus pro nástěnný kanál
  • Přepážka pro nástěnný kanál
  • Příchytka/držák kabelu pro nástěnný kanál
  • BR0802A7035

    Víko vnějšího rohu BR, 80mm, PVC, sv. šedá

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • BR6510067035

    BR65 eindplaat 68x100 mm, halogeenvrij, lichtgrijs

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • BR6510047035

    Vnitřní roh základny kanálu, BR 65100, sv. šedá

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • BR651004H7035

    tehalit.BR65/BRS Kąt wewnętrzny 65x100, PC-ABS, jasnoszary

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • BR6510037035

    Vnější roh základny kanálu, BR 65100, sv. šedá

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • BR6510057035

    Plochý roh základny kanálu, BR 65100, sv. šedá

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • BR6510087035

    T-kus BR 65100 PVC, sv. šedá

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • BRHT

    Mellanvägg fönsterbänkskanal BR65, Halogenfri, grå

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • BRTB

    Kabelová příchytka pro parapetní kanál s C-profilem 4 kusy

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    68 mm
  • Šířka
    100 mm
  • Délka
    2 000 mm
  • Vnitřní průřez vodiče
    5 750 - 5 750 mm²
Kryt, dveře
  • Počet namon­tova­telných vík
    1
  • Šířka horního dílu 1
    80 mm
  • Šířka horního dílu 2
    0
  • Šířka horního dílu 3
    0
Kapa­cita
  • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)
    10
  • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
    24
Instalace, montáž
  • Perfo­race základny
    Ano
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­vi­nylchlorid (PVC)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Světle šedá
  • Kód RAL
    7035
Bezpečnost
  • Mechanická odolnost IK
    IK08
  • Stupeň krytí IP
    IP40
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 60 °C
Konek­tivita
  • Spojení kanálu
    Předem vyba­vený spoj­kami
Vyba­vení
  • Včetně kabe­lové příchytky
    Ne
  • S ochrannou fólií
    Ano

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

PEP International 2022-08-10
PDF
218,04 kB
REACH declaration BR6510017035 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration BR6510017035 (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek BR6510017035 | Hager

    Obrázek produktu BR6510017035

  • Soubory DXF

    Obrázek Soubory DXF International 2023-02-02 | Hager

    Soubory DXF International 2023-02-02

    DXF
    368,19 kB
  • Soubory STEP

    Obrázek Soubory STEP International 2023-02-02 | Hager

    Soubory STEP International 2023-02-02

    STP
    1,10 MB
  • Product Drawing

    Obrázek Product drawing | Hager

    Product drawing

    Product Drawing International 2023-02-02

    PDF
    68,78 kB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek CE Certification BR65 | Hager

    CE Certification BR65

    Prohlášení o shodě International 2017-04-19

    PDF
    105,82 kB
    Obrázek EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-25 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2023-08-25

    PDF
    80,78 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BR6510019016 - Parapetní kanál BR plast. 65100, dopr. bílá
    BR6510019016
    Parapetní kanál BR plast. 65100, dopr. bílá
  • 2
    BR6510019011 - Parapetní kanál BR plast. 65100, černá
    BR6510019011
    Parapetní kanál BR plast. 65100, černá
  • 3
    BR6513019016 - Parapetní kanál BR plast. 65130, dopr. bílá
    BR6513019016
    Parapetní kanál BR plast. 65130, dopr. bílá
  • 4
    BR6513017035 - Parapetní kanál BR plast. 65130, sv. šedá
    BR6513017035
    Parapetní kanál BR plast. 65130, sv. šedá
  • 5
    BR6513019011 - Parapetní kanál BR plast. 65130, černá
    BR6513019011
    Parapetní kanál BR plast. 65130, černá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.