The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
    • Parapetní kanály BR
    • BR652101D7035
    EAN
    4012740896986
    Balení
    8 metrů
    • Parapetní kanály BR

    Parapetní kanál BR plast. 65210 (2x80), sv. šedá BR652101D7035

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    K dispozici také v

    Šířka
    100 mm
    100 mm
    130 mm
    130 mm
    170 mm
    170 mm
    210 mm
    210 mm

    Parapetní kanál BR plast. 65210 (2x80), sv. šedá

    BR652101D7035

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    BR08027035
    BR08027035
    Víko parapet. kanálu BR, 80mm, plast, sv. šedá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (12)
    • Akus­tická přepážka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Vnitřní roh pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty
    • Kryt spoje pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Víko pro vnější rohový nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Nástěnné připo­jení pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Nástěnná krycí příruba pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Akus­tická přepážka pro nástěnný kanál
    • Vnitřní roh pro nástěnný kanál
    • Kryt spoje pro nástěnný kanál
    • Víko pro vnější rohový nástěnný kanál
    • Nástěnné připo­jení pro nástěnný kanál
    • Nástěnná krycí příruba pro nástěnný kanál
    • Plochý roh pro nástěnný kanál
    • Vnější roh pro nástěnný kanál
    • Příchytka/držák kabelu pro nástěnný kanál
    • Přepážka pro nástěnný kanál
    • Koncový díl pro nástěnný kanál
    • L5804

      Zvuková bariéra

      0,00 €  / *
    • BR652104D7035

      Vnitřní roh základny kanálu, BR 65210 (2x80), sv. šedá

      0,00 €  / *
    • BR652104DH7035

      0,00 €  / *
    • BR652107D7035

      0,00 €  / *
    • BR0802A7035

      Víko vnějšího rohu BR, 80mm, PVC, sv. šedá

      0,00 €  / *
    • BR65210DW7035

      0,00 €  / *
    • BR210WK7035

      0,00 €  / *
    • BR652105D7035

      Plochý roh základny kanálu, BR 65210 (2x80), sv. šedá

      0,00 €  / *
    • BR652103D7035

      Vnější roh základny kanálu, BR 65210 (2x80), sv. šedá

      0,00 €  / *
    • BRTB

      Kabelová příchytka pro parapetní kanál s C-profilem 4 kusy

      0,00 €  / *
    • BRHT

      0,00 €  / *
    • BR652106D7035

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      68 mm
    • Šířka
      210 mm
    • Délka
      2 000 mm
    • Vnitřní průřez vodiče
      12 480 - 12 480 mm²
    Kryt, dveře
    • Počet namon­tova­telných vík
      1
    • Šířka horního dílu 1
      80 mm
    • Šířka horního dílu 2
      80 mm
    • Šířka horního dílu 3
      0
    Kapa­cita
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)
      23
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
      50
    Instalace, montáž
    • Perfo­race základny
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­vi­nylchlorid (PVC)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035
    Konek­tivita
    • Spojení kanálu
      Předem vyba­vený spoj­kami
    Vyba­vení
    • Včetně kabe­lové příchytky
      Ne
    • S ochrannou fólií
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACH declaration BR652101D7035
    PDF
    RoHS report BR652101D7035
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BR652101D7035 | Hager

      Obrázek produktu BR652101D7035

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu BR652101D7035 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu BR652101D7035

      Parapetní kanál BR plast. 65210 (2x80), sv. šedá

      PDF
    • DXF soubory

      Obrázek DXF soubory International 2023-02-02 | Hager

      DXF soubory International 2023-02-02

      DXF
      380,33 kB
    • STEP soubory

      Obrázek STEP soubory International 2026-04-15 | Hager

      STEP soubory International 2026-04-15

      STP
      1,67 MB
    • Výkres produktu

      Obrázek Product drawing | Hager

      Product drawing

      Výkres produktu International 2023-02-02

      PDF
      68,88 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-25 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-08-25

      PDF
      80,78 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      BRAP0802ELN - Víko hliníkového parapetního kanálu BRAP 80 mm, dopravní bílá
      BRAP0802ELN
      Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, přírodní elox
    • 2
      BR652106D9011 - Koncovka kanálu BR 65210 (2x80), černá
      BR652106D9011
      Koncovka kanálu BR 65210 (2x80), černá
    • 3
      BR6517069011 - Koncovka kanálu BR 65170, černá
      BR6517069011
      Koncovka kanálu BR 65170, černá
    • 4
      BR6513069011 - Koncovka kanálu BR 65130, černá
      BR6513069011
      Koncovka kanálu BR 65130, černá
    • 5
      BR6510069011 - Koncovka kanálu BR 65100, černá
      BR6510069011
      Koncovka kanálu BR 65100, černá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.