The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
  • Parapetní kanály BR
  • BRS0802I9016
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Víko vnitřního rohu, 80mm, oceloplechový, dopravní bílá BRS0802I9016

EAN
4012740994279
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Víko vnitřního rohu, 80mm, oceloplechový, dopravní bílá

BRS0802I9016

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 13 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • BKIS1213019016

    Čelo kanálu BKIS 12, 5 mm, oceloplechové, dopravní bílá

    0,00 €  / *
  • BKIS2513019016

    Čelo kanálu BKIS, 25 mm, oceloplechové, dopravní bílá

    0,00 €  / *
  • BRS6510019016

    Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65100, dopr. bílá

    0,00 €  / *
  • BRS6513019016

    Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65130, dopr. bílá

    0,00 €  / *
  • BRS6517019016

    Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65170, dopr. bílá

    0,00 €  / *
  • BRS6521019016

    Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65210, dopr. bílá

    0,00 €  / *
  • BRS652101D9016

    Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65210D, dopr. bílá

    0,00 €  / *
  • BRS8513019016

    Parapetní kanál, oceloplechový, BRS85130, dopr. bílá

    0,00 €  / *
  • BRS8517019016

    Parapetní kanál, oceloplechový, BRS85170, dopr. bílá

    0,00 €  / *
  • BRS10013019016

    Parapetní kanál, oceloplechový, BRS100130, dopr. bílá

    0,00 €  / *
  • BRS10017019016

    Parapetní kanál, oceloplechový, BRS100170, dopr. bílá

    0,00 €  / *
  • BRS10021019016

    Parapetní kanál, oceloplechový, BRS100210, dopr. bílá

    0,00 €  / *
  • BRS1002101D9016

    Parapetní kanál, oceloplechový, BRS100210D, dopr. bílá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Šířka víka
    80 mm
  • Délka
    80 mm
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    BKIS 12x130/230, BKIS 25x130/230, BRS 65x100, BRS 65x130, BRS 65x170, BRS 65x210, BRS 65x210D, BRS 85x130, BRS 85x170, BRS 100x130, BRS 100x170, BRS 100x210, BRS 100x210D

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
PDF
420,22 kB
Hager REACH declaration BRS0802I9016
PDF
Hager RoHS report BRS0802I9016
PDF

Ke stažení

  • Obrázek BRS0802I9016 | Hager

    Obrázek produktu BRS0802I9016

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet BRS0802I9016 | Hager

    Hager Product data sheet BRS0802I9016

    Víko vnitřního rohu, 80mm, oceloplechový, dopravní bílá

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BKIS251306E9016 - Koncovka BKIS 25 mm, ocel., dopravní bílá
    BKIS251306E9016
    Koncovka BKIS 25 mm, ocel., dopravní bílá
  • 2
    BKIS251303E9016 - Vnější roh BKIS 25mm, ocel., dopravní bílá
    BKIS251303E9016
    Vnější roh BKIS 25mm, ocel., dopravní bílá
  • 3
    BKIS121305D9016 - Plochý roh BKIS 12,5 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá
    BKIS121305D9016
    Plochý roh BKIS 12, 5 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá
  • 4
    BKIS121306E9016 - Koncovka BKIS 12,5 mm, ocel., dopravní bílá
    BKIS121306E9016
    Koncovka BKIS 12, 5 mm, ocel., dopravní bílá
  • 5
    BKIS121304E9016 - Vnitřní roh BKIS 12,5 mm, ocel., dopravní bílá
    BKIS121304E9016
    Vnitřní roh BKIS 12, 5 mm, ocel., dopravní bílá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.