The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
  • Parapetní kanál BKIS pro instalaci do sádrokar­to­nových stěn
  • BKIS121305D9016
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Plochý roh BKIS 12,5 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá BKIS121305D9016

EAN
4012740993999
Balení
1 Sada

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Plochý roh BKIS 12,5 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá

BKIS121305D9016

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • BKIS1213019016

    Čelo kanálu BKIS 12, 5 mm, oceloplechové, dopravní bílá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Přenos
  • Vhodné pro tloušťku sádrokar­tonu
    12,5 mm
  • Vhodné pro jedno­řád­kové nebo dvou­řád­kové vari­anty
    Dvou­řád­kový
Rozměry
  • Hloubka
    12,50 mm
  • Šířka
    130 mm
  • Délka
    280 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel
  • Povrch
    Práš­kové lakování
  • Barva
    Dopravní bílá
  • Kód RAL
    9016
Vyba­vení
  • S ochrannou fólií
    Ne
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    BKIS 12x130/230

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration BKIS121305D9016
PDF
Hager RoHS report BKIS121305D9016
PDF

Ke stažení

  • Obrázek BKIS121305D9016 | Hager

    Obrázek produktu BKIS121305D9016

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list BKIS121305D9016 | Hager

    Hager Produktový list BKIS121305D9016

    Plochý roh BKIS 12,5 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá

    PDF
  • certifikát výrobku

    Obrázek certifikát výrobku de-DE 2024-09-11 | Hager

    certifikát výrobku de-DE 2024-09-11

    PDF
    1,51 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BKIS121304D9016 - Vnitřní roh BKIS 12,5 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá
    BKIS121304D9016
    Vnitřní roh BKIS 12, 5 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá
  • 2
    BKIS121306E9016 - Koncovka BKIS 12,5 mm, ocel., dopravní bílá
    BKIS121306E9016
    Koncovka BKIS 12, 5 mm, ocel., dopravní bílá
  • 3
    BKIS251303D9016 - Vnější roh BKIS 25 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá
    BKIS251303D9016
    Vnější roh BKIS 25 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá
  • 4
    BKIS251308D9016 - T-kus BKIS 25 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá
    BKIS251308D9016
    T-kus BKIS 25 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá
  • 5
    BRS0802I9016 - Víko vnitřního rohu, 80mm, oceloplechový, dopravní bílá
    BRS0802I9016
    Víko vnitřního rohu, 80mm, oceloplechový, dopravní bílá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.