The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
  • Parapetní kanál BKIS pro instalaci do sádrokar­to­nových stěn
  • BKIS1213019016
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Čelo kanálu BKIS 12,5 mm, oceloplechové, dopravní bílá BKIS1213019016

EAN
4012740993944
Balení
32 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Čelo kanálu BKIS 12,5 mm, oceloplechové, dopravní bílá

BKIS1213019016

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
BRS08029016
BRS08029016
Víko parapet. kanálu BRS ocel. š. 80mm, dopr. bílá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (13)
    • Vnitřní roh pro nástěnný systém kanálů, integrovaný do stěny 2 dostupné produkty
    • Vnější roh pro nástěnný systém kanálů, integrovaný do stěny 2 dostupné produkty
    • Plochý roh pro nástěnný systém kanálů, integrovaný do stěny 2 dostupné produkty
    • Koncový díl pro nástěnný systém kanálů, integrovaný do stěny 2 dostupné produkty
    • T-kus pro nástěnný systém kanálů, integrovaný do stěny 2 dostupné produkty
    • Víko pro vnější rohový nástěnný kanál 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Vnitřní roh pro nástěnný systém kanálů, integrovaný do stěny
    • Vnější roh pro nástěnný systém kanálů, integrovaný do stěny
    • Plochý roh pro nástěnný systém kanálů, integrovaný do stěny
    • Koncový díl pro nástěnný systém kanálů, integrovaný do stěny
    • T-kus pro nástěnný systém kanálů, integrovaný do stěny
    • Víko pro vnější rohový nástěnný kanál
    • Víko pro vnitřní rohový nástěnný kanál
    • Stře­dová základna pro nástěnný systém kanálů, integrovaná do stěny
    • BKIS121304E9016

      Vnitřní roh BKIS 12, 5 mm, ocel., dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BKIS121304D9016

      Vnitřní roh BKIS 12, 5 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BKIS121303E9016

      Vnější roh BKIS 12, 5 mm, ocel., dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BKIS121303D9016

      Vnější roh BKIS 12, 5 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BKIS121305E9016

      Plochý roh BKIS 12, 5 mm, ocel., dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BKIS121305D9016

      Plochý roh BKIS 12, 5 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BKIS121306E9016

      Koncovka BKIS 12, 5 mm, ocel., dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BKIS121306D9016

      Koncovka BKIS 12, 5 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BKIS121308E9016

      T-kus BKIS 12, 5 mm, ocel., dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BKIS121308D9016

      T-kus BKIS 12, 5 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BRS0802A9016

      Vnější roh, 80mm, oceloplechový, dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BRS0802I9016

      Víko vnitřního rohu, 80mm, oceloplechový, dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BKIS251301M9016

      Středový profil BKIS, 12, 5/ 25 mm, oceloplechový, dopravní bílá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Přenos
    • Vhodné pro tloušťku sádrokar­tonu
      12,5 mm
    • Vhodné pro jedno­řád­kové nebo dvou­řád­kové vari­anty
      Jedno­řád­kový, Dvou­řád­kový
    Rozměry
    • Hloubka
      12,50 mm
    • Šířka
      25 mm
    • Délka
      2 000 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    • Barva
      Dopravní bílá
    • Kód RAL
      9016
    Vyba­vení
    • S ochrannou fólií
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration BKIS1213019016
    PDF
    Hager RoHS report BKIS1213019016
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BKIS1213019016 | Hager

      Obrázek produktu BKIS1213019016

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet BKIS1213019016 | Hager

      Hager Product data sheet BKIS1213019016

      Čelo kanálu BKIS 12,5 mm, oceloplechové, dopravní bílá

      PDF
    • certifikát výrobku

      Obrázek certifikát výrobku de-DE 2024-09-11 | Hager

      certifikát výrobku de-DE 2024-09-11

      PDF
      1,51 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      BKIS251306E9016 - Koncovka BKIS 25 mm, ocel., dopravní bílá
      BKIS251306E9016
      Koncovka BKIS 25 mm, ocel., dopravní bílá
    • 2
      BKIS251303E9016 - Vnější roh BKIS 25mm, ocel., dopravní bílá
      BKIS251303E9016
      Vnější roh BKIS 25mm, ocel., dopravní bílá
    • 3
      BKIS121305D9016 - Plochý roh BKIS 12,5 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá
      BKIS121305D9016
      Plochý roh BKIS 12, 5 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá
    • 4
      BKIS121306E9016 - Koncovka BKIS 12,5 mm, ocel., dopravní bílá
      BKIS121306E9016
      Koncovka BKIS 12, 5 mm, ocel., dopravní bílá
    • 5
      BKIS121304E9016 - Vnitřní roh BKIS 12,5 mm, ocel., dopravní bílá
      BKIS121304E9016
      Vnitřní roh BKIS 12, 5 mm, ocel., dopravní bílá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.