The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
  • Parapetní kanál BKIS pro instalaci do sádrokar­to­nových stěn
  • BKIS2513019016
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Čelo kanálu BKIS, 25 mm, oceloplechové, dopravní bílá BKIS2513019016

EAN
4012740994156
Balení
32 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Čelo kanálu BKIS, 25 mm, oceloplechové, dopravní bílá

BKIS2513019016

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
BRS08029016
BRS08029016
Víko parapet. kanálu BRS ocel. š. 80mm, dopr. bílá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (13)
    • Víko pro vnější rohový nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Víko pro vnitřní rohový nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Stře­dová základna pro nástěnný systém kanálů, integrovaná do stěny 1 dostupné produkty
    • Vnitřní roh pro nástěnný systém kanálů, integrovaný do stěny 2 dostupné produkty
    • Vnější roh pro nástěnný systém kanálů, integrovaný do stěny 2 dostupné produkty
    • Plochý roh pro nástěnný systém kanálů, integrovaný do stěny 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Víko pro vnější rohový nástěnný kanál
    • Víko pro vnitřní rohový nástěnný kanál
    • Stře­dová základna pro nástěnný systém kanálů, integrovaná do stěny
    • Vnitřní roh pro nástěnný systém kanálů, integrovaný do stěny
    • Vnější roh pro nástěnný systém kanálů, integrovaný do stěny
    • Plochý roh pro nástěnný systém kanálů, integrovaný do stěny
    • Koncový díl pro nástěnný systém kanálů, integrovaný do stěny
    • T-kus pro nástěnný systém kanálů, integrovaný do stěny
    • BRS0802A9016

      Vnější roh, 80mm, oceloplechový, dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BRS0802I9016

      Víko vnitřního rohu, 80mm, oceloplechový, dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BKIS251301M9016

      Středový profil BKIS, 12, 5/ 25 mm, oceloplechový, dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BKIS251304E9016

      Vnitřní roh BKIS 25mm, ocel., dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BKIS251304D9016

      Vnitřní roh BKIS 25 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BKIS251303E9016

      Vnější roh BKIS 25mm, ocel., dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BKIS251303D9016

      Vnější roh BKIS 25 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BKIS251305E9016

      Plochý roh BKIS 25mm, ocel., dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BKIS251305D9016

      Plochý roh BKIS 25 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BKIS251306E9016

      Koncovka BKIS 25 mm, ocel., dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BKIS251306D9016

      Koncovka BKIS 25 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BKIS251308E9016

      T-kus BKIS 25 mm, ocel., dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BKIS251308D9016

      T-kus BKIS 25 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Přenos
    • Vhodné pro tloušťku sádrokar­tonu
      25 mm
    • Vhodné pro jedno­řád­kové nebo dvou­řád­kové vari­anty
      Jedno­řád­kový, Dvou­řád­kový
    Rozměry
    • Hloubka
      25 mm
    • Šířka
      25 mm
    • Délka
      2 000 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    • Barva
      Dopravní bílá
    • Kód RAL
      9016
    Vyba­vení
    • S ochrannou fólií
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration BKIS2513019016
    PDF
    Hager RoHS report BKIS2513019016
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BKIS2513019016 | Hager

      Obrázek produktu BKIS2513019016

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Produktový list BKIS2513019016 | Hager

      Hager Produktový list BKIS2513019016

      Čelo kanálu BKIS, 25 mm, oceloplechové, dopravní bílá

      PDF
    • certifikát výrobku

      Obrázek certifikát výrobku de-DE 2024-09-11 | Hager

      certifikát výrobku de-DE 2024-09-11

      PDF
      1,51 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      BKIS121304D9016 - Vnitřní roh BKIS 12,5 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá
      BKIS121304D9016
      Vnitřní roh BKIS 12, 5 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá
    • 2
      BKIS121306E9016 - Koncovka BKIS 12,5 mm, ocel., dopravní bílá
      BKIS121306E9016
      Koncovka BKIS 12, 5 mm, ocel., dopravní bílá
    • 3
      BKIS251303D9016 - Vnější roh BKIS 25 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá
      BKIS251303D9016
      Vnější roh BKIS 25 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá
    • 4
      BKIS251308D9016 - T-kus BKIS 25 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá
      BKIS251308D9016
      T-kus BKIS 25 mm, 2-komory, ocel., dopravní bílá
    • 5
      BRS0802I9016 - Víko vnitřního rohu, 80mm, oceloplechový, dopravní bílá
      BRS0802I9016
      Víko vnitřního rohu, 80mm, oceloplechový, dopravní bílá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.