The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
  • Parapetní kanály BR
  • BRS1002101D9016
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Parapetní kanál, oceloplechový, BRS100210D, dopr. bílá BRS1002101D9016

EAN
4012740989343
Balení
4 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Parapetní kanál, oceloplechový, BRS100210D, dopr. bílá

BRS1002101D9016

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (12)
    • Nástěnná krycí příruba pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Přepážka pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty
    • Víko nástěnného kanálu / instalačního sloupu 1 dostupné produkty
    • Víko pro vnější rohový nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Víko pro vnitřní rohový nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Vnitřní roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Nástěnná krycí příruba pro nástěnný kanál
    • Přepážka pro nástěnný kanál
    • Víko nástěnného kanálu / instalačního sloupu
    • Víko pro vnější rohový nástěnný kanál
    • Víko pro vnitřní rohový nástěnný kanál
    • Vnitřní roh pro nástěnný kanál
    • Vnější roh pro nástěnný kanál
    • Plochý roh pro nástěnný kanál
    • Koncový díl pro nástěnný kanál
    • Nástěnné připo­jení pro nástěnný kanál
    • Kryt spoje pro nástěnný kanál
    • BR210WK9016

      Koncovka rámečku průchodu zdí BRS/BRA 65x210D dopr. bílá

      0,00 €  / *
    • G1612

      Oddělovací přepážka pro kanál BRSN, z PVC

      0,00 €  / *
    • G1615

      Odděl. přepážka, BRS/LFS, ABS bezhalogen

      0,00 €  / *
    • BRS08029016

      Víko parapet. kanálu BRS ocel. š. 80mm, dopr. bílá

      0,00 €  / *
    • BRS0802A9016

      Vnější roh, 80mm, oceloplechový, dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BRS0802I9016

      Víko vnitřního rohu, 80mm, oceloplechový, dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BRS1002104D9016

      0,00 €  / *
    • BRS1002103D9016

      Vnější roh, BRS100210D, oceloplechový, dopr. bílá

      0,00 €  / *
    • BRS1002105D9016

      Plochý roh, BRS100210D, oceloplechový, dopr. bílá

      0,00 €  / *
    • BRS1002106D9016

      Koncovka, BRS100210D, oceloplechová, dopr. bílá

      0,00 €  / *
    • BRS100210WD9016

      Rámeček pro průchod zdí, BRS100210D, oceloplechový, dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BRS1002107D9016

      Krytka řezu BRS100210D, oceloplechová, dopravní bílá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      100 mm
    • Šířka
      210 mm
    • Délka
      2 000 mm
    • Vnitřní průřez vodiče
      19 310 - 19 310 mm²
    Kryt, dveře
    • Počet namon­tova­telných vík
      2
    • Šířka horního dílu 1
      80 mm
    • Šířka horního dílu 2
      80 mm
    • Šířka horního dílu 3
      0
    Kapa­cita
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)
      53
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
      80
    Instalace, montáž
    • Perfo­race základny
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    • Barva
      Dopravní bílá
    • Kód RAL
      9016
    Konek­tivita
    • Spojení kanálu
      Spojky samo­statně
    Vyba­vení
    • Včetně kabe­lové příchytky
      Ne
    • Počet kabe­lových úchytek na metr
      0
    • S ochrannou fólií
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    Hager REACH declaration BRS1002101D9016
    PDF
    Hager RoHS report BRS1002101D9016
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BRS1002101D9016 | Hager

      Obrázek produktu BRS1002101D9016

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Produktový list BRS1002101D9016 | Hager

      Hager Produktový list BRS1002101D9016

      Parapetní kanál, oceloplechový, BRS100210D, dopr. bílá

      PDF
    • Soubory DXF

      Obrázek Soubory DXF International 2023-02-02 | Hager

      Soubory DXF International 2023-02-02

      DXF
      368,69 kB
    • Soubory STEP

      Obrázek Soubory STEP International 2023-02-02 | Hager

      Soubory STEP International 2023-02-02

      STP
      1,21 MB
    • Product Drawing

      Obrázek Product drawing | Hager

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-02-02

      PDF
      68,45 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager

      EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

      Prohlášení o shodě International 2019-08-23

      PDF
      42,74 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      BRAP0802ELN - Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, přírodní elox
      BRAP0802ELN
      Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, přírodní elox
    • 2
      BR652106D9011 - Koncovka kanálu BR 65210 (2x80), černá
      BR652106D9011
      Koncovka kanálu BR 65210 (2x80), černá
    • 3
      BR6517069011 - Koncovka kanálu BR 65170, černá
      BR6517069011
      Koncovka kanálu BR 65170, černá
    • 4
      BR6513069011 - Koncovka kanálu BR 65130, černá
      BR6513069011
      Koncovka kanálu BR 65130, černá
    • 5
      BR6510069011 - Koncovka kanálu BR 65100, černá
      BR6510069011
      Koncovka kanálu BR 65100, černá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.