Odděl. přepážka, BRS/LFS, ABS bezhalogen G1615
EAN
4012740886383
Balení
48 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 22 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška70 mm
-
Délka2 000 mm
Materiál
-
MateriálBezhalogenový PC-ABS
-
PovrchNeošetřený
-
Související produktové řadyBRS 65x100, BRS 65x130, BRS 65x170, BRS 65x210, BRS 65x210D, BRS 85x130, BRS 85x170, BRS 100x130, BRS 100x170, BRS 100x210, BRS 100x210D, LFS 60x100, LFS 60x150, LFS 60x200
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list G1615
Odděl. přepážka, BRS/LFS, ABS bezhalogen
PDF -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Více dokumentace