Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65210D, bílá BRS652101D9010
EAN
4012740216135
Balení
4 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Přepážka pro nástěnný kanál 3 dostupné produkty -
Koncový díl pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Vnitřní roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Spojka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Plochý roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Vnější roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška68 mm
-
Šířka210 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče12 210 - 12 210 mm²
Kryt, dveře
-
Počet namontovatelných vík2
-
Šířka horního dílu 180 mm
-
Šířka horního dílu 280 mm
-
Šířka horního dílu 30
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)23
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)50
Instalace, montáž
-
Perforace základnyAno
Materiál
-
MateriálOcel
-
PovrchPráškové lakování
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK08
-
Stupeň krytí IPIP30
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 90 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluSpojky samostatně
Vybavení
-
Včetně kabelové příchytkyNe
-
Počet kabelových úchytek na metr0
-
S ochrannou fóliíAno
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list BRS652101D9010
Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65210D, bílá
PDF -
Soubory DXF
Soubory DXF International 2023-02-02
DXF368,60 kB -
Soubory STEP
Soubory STEP International 2023-02-02
STP1,21 MB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF68,41 kB -
Declaration of conformity
EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019
Prohlášení o shodě International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Více dokumentace