Dělicí přepážka pro kanály BRS/BRSN/LFS - ocel. plech, pozink. TWS70VERZ
EAN
4012740898546
Balení
32 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 16 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška70 mm
-
Délka2 000 mm
Materiál
-
MateriálOcel
-
PovrchPozinkované
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK08
-
Související produktové řadyBRS 65x100, BRS 65x130, BRS 65x170, BRS 65x210, BRS 65x210D, LFS 60x100, LFS 60x150, LFS 60x200
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list TWS70VERZ
Dělicí přepážka pro kanály BRS/BRSN/LFS - ocel. plech, pozink.
PDF -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Více dokumentace